Domínio de periféricos
A série de conectores IEEE 1394 é capaz de acomodar taxas de dados de até 400 megabytes por segundo para transmissão de série – consiste em conectores de seis posições (para computadores para periféricos) e conectores de quatro posições (para equipamentos AV digitais). Oferecemos um tamanho de rosca de parafuso de M1.6 e dois tipos de barras: DIP (Dual Inline Package, Pacote em linha duplo) e SMT (Surface-Mount Technology, Tecnologia de montagem em superfície). Esses conectores de quatro posições nos ajudam a gerenciar uma grande variedade de designs de dispositivo e são indicados para DVD, decodificador etc. Os conjuntos de cabos também estão disponíveis com tipo de quatro posições para quatro posições para equipamentos AV, de quatro posições para seis posições do tipo de transição para circuitos impressos e equipamentos AV, além do tipo de seis posições para seis posições para circuitos impressos e periféricos.
Recursos do produto
Conectores IEEE 1394
- Está em conformidade com o padrão IEEE 1394
- Conexões fáceis para dispositivos plug and play
- Disponível para uma grande variedade de conectores
- Tipos DIP e SMT disponíveis para lado PCB
- Para placas de circuito impresso de 0,8 mm e 1,6 mm, os tamanhos de rosca do parafuso de montagem em painel M1.6 e M2.1 (4 posições)
- Use em máquinas de montagem automática com fitas embossadas (4 posições)
400 MB
Taxas de dados por segundo para circuito impresso para periféricos
4-6
Posições para conjuntos de cabos de transição
Aplicações
Conectores IEEE 1394
- Câmeras/filmadoras
- Impressoras/scanners
- Leitores de DVD
- Decodificadores
- Monitores de computador
- Receptores de áudio/vídeo
- Discos rígidos
- Dispositivos de gravação de áudio