Os conectores seriais fornecem integridade de sinal a taxas de dados mais altas em protocolos de comunicação serial. Nosso portfólio de conectores seriais de alta velocidade oferece interfaces padrão e a flexibilidade de várias taxas de dados e protocolos. Nosso conector Serial ATA (SATA) substitui o barramento ATA paralelo para atender ao aumento da largura de banda e das demandas de desempenho. Nossos conectores SAS (Serial Attached SCSI) oferecem soluções de armazenamento corporativo em um conector padrão (SFF) pequeno projetado para sinalização diferencial e desempenho da unidade. Nossos conectores Mini-SAS fornecem velocidades de próxima geração para aplicações internas e externas, ao mesmo tempo em que estão em conformidade com as normas SAS.
Interconexões robustas para protocolos seriais de alta velocidade
Em discos rígidos (HDD) e unidades de estado sólido (SSD) para computadores pessoais, nossos conectores SATA oferecem link ponto a ponto com capacidade de hot-plug e uma ampla gama de opções de altura e orientação. Em servidores tradicionais e sistemas de armazenamento corporativo, nossos conectores SAS suportam capacidade de portabilidade dupla com velocidades de fuso e taxas de transferência mais rápidas de até 12 Gbps. Em sistemas de armazenamento e comutação de data center, nosso conector interno Mini-SAS HD oferece uma interface de alta densidade e alta velocidade de 12 Gb/s capaz de suportar uma taxa de dados agregada de 48 Gb/s por conector (12G x 4 pistas) com uma versão capaz de transferir uma taxa de dados agregada de 192 Gbps, em um design aproximadamente 30% menor que os conectores Mini-SAS convencionais. Com os Conectores Seriais de Alta Velocidade da TE, você recebe um design de alto desempenho de uma empresa que é uma presença líder no desenvolvimento de padrões de E/S de armazenamento e novos padrões de interface.