![Conectores HD Mini-SAS](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/story-hero-rendition/minisas-family2-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Tendência
Conjuntos de conectores e cabos Mini-SAS HD
Os conectores e os conjuntos de cabos Mini-SAS HD suportam aplicações internas e externas. Além do armazenamento, os conectores Mini-SAS HD são usados em alguns tipos de equipamentos industriais e médicos.
As conexões internas podem ligar processadores de servidor a sistemas de armazenamento incorporados, e as versões externas conectam discos de armazenamento ou outros dispositivos de prateleira a prateleira ou de rack a rack. Existem inúmeras variáveis a serem levadas em consideração quando se escolhem interconexões Mini-SAS HD, e aqui a TE dá dicas de como especificar conectores e conjuntos de cabos Mini-SAS HD para atingir o nível de desempenho necessário.
Conectores e conjuntos de cabos Mini-SAS HD (alta densidade) estão em conformidade com o padrão SAS-3. Os conectores SAS (Serial Attached SCSI) são essenciais para interconectar sistemas de armazenamento no data center. O SAS define a interconexão padrão em um equipamento de armazenamento. O padrão evoluiu ao longo dos anos, de SAS-1 a 3.0 Gb/s (Gigabits por segundo) em 2005 a SAS-2 a 6 Gb/s em 2009, chegando a SAS-3, que proporciona 12 Gb/s e foi introduzido em 2013.
Para especificar um conector ou conjunto de cabos Mini-SAS HD, diversas variáveis devem ser levadas em consideração, inclusive o número de portas no conector, a bitola do fio em um conjunto de cabos e o comprimento do cabo, além do tipo de cabo em um conjunto de cabos, o design do engate (em conjuntos de cabos externos) e o prazo de fabricação. Também existem critérios de desempenho específicos que convém atingir.
Número de portas
Os designers escolhem números de portas diferentes em um conector Mini-SAS HD, dependendo da taxa de transferência dos dados necessária. Existem quatro pistas em um sistema de conectores Mini-SAS HD, e cada pista tem 12 Gb/s. Por isso, uma única porta oferece 48 Gb/s. Os clientes que desejam migrar mais dados mais rapidamente usariam designs de conector com mais portas. Existem designs de portas simples, duplas e quádruplas à disposição. No setor de armazenamento, você verá uma prateleira de armazenamento de tamanho 1U repleta de portas, pois tudo é uma questão de transferir dados de servidores e switches. Em um equipamento industrial ou médico, o conector provavelmente teria menos portas porque você normalmente não está transferindo tantos dados.
Comprimento do cabo e bitola do fio
Entre os critérios adicionais estão o comprimento e a bitola do cabo. O SAS não só define o fator de forma do conector, mas também define o desempenho. O padrão SAS define como um conjunto de cabos se sairá em termos de perda de inserção, interferência e outros fatores que degradam o sinal. Os conjuntos de cabos MINI-SAS HD normalmente estão disponíveis em quatro bitolas de fio diferentes: 30, 28, 26 e 24; quanto menor for o número, maior será o diâmetro do condutor. Com um diâmetro de condutor maior, o conjunto de cabos normalmente atenderá à especificação do setor em distâncias mais longas – há menos atenuação porque o condutor é maior. Por exemplo, um cabo de bitola 30 teria cerca de três metros de comprimento, e um cabo de bitola 24 poderia ter de 6 a 7 metros de comprimento e ainda atender à especificação do setor.
Critérios do cliente
Os clientes normalmente têm as próprias exigências de desempenho em termos de conector e conjunto de cabos. Com base no orçamento para perdas de um canal, eles talvez precisem aumentar a bitola de tamanho do fio para um conjunto de cabos tendo em vista uma melhor margem de desempenho melhor. O desempenho básico é definido pelo padrão do setor, mas os clientes decidem o que realmente usarão com base na maneira como o sistema é configurado. Os fabricantes de conector normalmente recebem um orçamento para perdas do cliente – um cliente pode ter um orçamento para perdas de 10 dB a uma distância de três metros, e o fabricante pode dizer que o cliente precisa usar um fio de bitola 26 em um conjunto de cabos a fim de acomodar esse orçamento para perdas.
![Conjunto de cabos Mini-SAS HD internos](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/internal-mini-sas-cables-300x250.jpg)
![Conjunto de cabos Mini-SAS HD externos](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/mini-sas-hd-external-cable-300x250.jpg)
Tipo de cabo
Os conectores externos usam cabos redondos, e os cabos internos normalmente usam um cabo twinax reto para economizar algum espaço dentro do sistema. No entanto, alguns designers preferem um cabo redondo em conjuntos de cabos internos.
Design do engate
Alguns conjuntos de cabos para conectores externos têm mecanismos de engate mais eficientes do que outros. Quando um design de engate tem uma força de retenção de engate mais alta, é menos provável que ele seja desconectado quando um sistema de armazenamento ou outro dispositivo seja movido.
Prazo de fabricação
O prazo entre o pedido e a entrega deve ser considerado e abordado com fabricantes, especialmente em pedidos personalizados. Os prazos de conectores e conjuntos de cabos Mini-SAS HD podem variar de acordo com o fabricante e as peças solicitadas. Não se esqueça de informar as expectativas de entrega como parte das exigências de especificação.
Os conectores e os conjuntos de cabos MINI-SAS HD são componentes à escolha para aplicações de armazenamento. Eles oferecem alto desempenho em um fator de forma pequeno que permite aos fabricantes de sistemas adicionar várias portas a um equipamento. Considerando os critérios acima, os designers de sistema podem encontrar o conector MINI-SAS HD certo para qualquer aplicação de armazenamento.
Autores
A coautora Melissa Knox é gerente de produtos de E/S na divisão de dados e dispositivos da TE Connectivity.
O coautor Scott Kleinle é diretor global de cabos e montagem de cabos na TE Connectivity.