O sistema de conectores USB da TE oferece sinalização diferencial por meio de dois condutores para dados que fornecem sinais bidirecionais e simultâneos para alta velocidade (12 Mbps) ou baixa velocidade (1,5 Mbps), usados em sistemas USB (porta serial universal). Prontos e fáceis de usar, nossos diversos tipos de conectores USB consistem em um único receptáculo de montagem em placa de quatro posições e um plugue de cabo correspondente, fabricado com sobremoldagem. Os receptáculos de montagem em placa estão disponíveis nas configurações padrão, tipo B, agrupadas e lado a lado, o que resulta em um sistema versátil para atender às necessidades de muitas aplicações USB.
Características do Produto:
Especificações para Conectores USB
- Permite carregamento
- Ampla família de receptáculos de montagem em placa, em várias orientações e estilos de montagem em circuitos impressos
- Kits sobremoldados de plugues para montagem de cabos com todos tipos e tamanhos de USB
- Consolida portas paralelas seriais, de teclados, mouses e jogos
- Compatível com métodos assíncronos e isócronos de transferência de dados
- Polarizado para orientação adequada
- Recurso de plug-and-play
- Manuseável em operação, permitindo conectar ou desconectar periféricos sem tempo de inatividade de energia ou reinicialização
Selecione as aplicações:
Conectores USB
- Computadores desktop e laptop
- Teclados/mouses
- Joysticks/portas de jogo
- Impressoras/scanners
- Áudio digital
- Modems
- Dispositivos de armazenamento portáteis
- Telefones celulares
- Dispositivos GPS
Somos um membro permanente do USB Implementers Forum (USB-IF) e oferecemos uma ampla gama de produtos para atender às suas necessidades de interconexão. Nossos produtos oferecem sinalização diferencial por meio de dois condutores para dados, que fornecem sinais simultâneos bidirecionais para USB 2.0 (480 mbps) e USB 1 (1,5 e 12 mbps). Temos uma grande variedade de ofertas USB, incluindo tamanhos padrão (A e B), mini B e micro A/B e B. Também oferecemos versões do USB padrão com travamento, bem como versões com engate do USB padrão e micro.
Perguntas Frequentes
P: Quais tipos e opções devem ser considerados ao projetar para micro USB 2.0?
R: Saiba mais sobre a versatilidade do micro USB neste resumo de visão geral.
P: Qual conector USB permite a inserção reversível?
R: Apenas o USB tipo C permite uma interface de acoplamento rotativa e reversível.
Leia mais: Pergunta Frequentes sobre Conectores USB.