![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/amp-charging-inlet-actuators.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mais Segurança: Atuadores para Ciclos de Recarga
Além de entradas de carregamento totalmente integradas, a TE fabrica e comercializa um conjunto de atuadores independentes que prendem o plugue do conector da estação de carregamento na entrada, evitando que o plugue seja removido do veículo acidentalmente ou à força durante um ciclo de carregamento. O atuador é montado na entrada e tem um pino de travamento com engate para manter o conector no lugar como um mecanismo de segurança, garantindo que cada ciclo de carregamento seja realizado de forma confiável e segura..
Os atuadores da TE são reforçados para trabalhar em ambientes automotivos severos, em conformidade com as mais recentes normas IEC 62196 e GB/T 20234. Disponível em 12 configurações plug-and-play, eles podem ser usados em uma variedade de veículos elétricos — como scooters, motocicletas, caminhões, ônibus, balsas e aeronaves — para aumentar os níveis de segurança. Os atuadores da TE são extremamente duráveis e foram testados para até 80.000 ciclos de carregamento.
![infográfico de atuadores](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/amp-charging-inlet-actuators-infogrpahic.jpg)
Atuadores de Entrada de Carregamento AMP+
Principais Vantagens
- Trava o plugue de carregamento no lugar, evitando a desconexão involuntária ou prematura e proporcionando maior segurança
- Disponível como um produto independente
- Em conformidade com as normas IEC 62196 e GB/T 20234
- Confiabilidade vitalícia para até 80.000 ciclos
- Doze configurações com suporte para a integração “plug and play”