Solução segura e retardador de chamas
O conector monobloco AMP MCP 18P é a mais nova adição ao nosso extenso portfólio de produtos da TE de conectores AMP MCP não selados. Feito de material UL 94 V-0 retardador de chamas, este conector é a solução ideal para aplicações de anteparo, cabine, fusível e relé. Graças ao novo design da alavanca, ele oferece uma força de acoplamento reduzida abaixo de 75 N e pode ser facilmente usado para projetos novos e existentes, pois se encaixa em recortes de anteparo existentes e, portanto, não são necessárias alterações de design.
Recursos do produto:
Vantagens dos conectores monobloco AMP MCP 18P
- Desenvolvido a partir de material retardador de chamas UL 94 V-0
- O recurso de bloqueio secundário ajuda a manter os contatos alinhados
- Novo design de alavanca reduz a força de acoplamento abaixo de 75 N, para fácil montagem
- Quatro codificações de cores disponíveis, para reduzir o acoplamento inadequado
- Não são necessárias alterações de design, pois os conectores se encaixam dentro dos recortes de anteparo existentes
- Utiliza o sistema de contato AMP MCP 2.8 comum e amplamente adotado
Quatro codificações de cores estão disponíveis para reduzir o acoplamento inadequado.
- A - Preto, B - natural (branco), C - azul, D - violeta

Perguntas frequentes
P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores monobloco AMP MCP 18P?
R: Aplicações de anteparo, cabine, fusível e relé nos mercados de caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, veículos especiais e automotivo.
P: Qual é a força de acoplamento para o conector monobloco AMP MCP 18P?
R: Graças ao novo design da alavanca, a força de acoplamento está abaixo de 75N.
P: Qual é a classificação de inflamabilidade para conectores monobloco AMP MCP 18P?
R: O invólucro é feito de material retardador de chamas UL 94 V-0.