Conectores automotivos de alta confiabilidade, invólucros e contatos
O sistema de interconexão AMP MCP da TE Connectivity (TE) foi projetado para aplicações eletrônicas e elétricas em carros de passeio e veículos comerciais, bem como ambiente adverso fora das aplicações de veículos rodoviários.
Conectores automotivos de alta confiabilidade, invólucros e contatos
O sistema de interconexão AMP MCP da TE Connectivity (TE) foi projetado para aplicações eletrônicas e elétricas em carros de passeio e veículos comerciais, bem como ambiente adverso fora das aplicações de veículos rodoviários.
2.8=6
Baixa força de acasalamento de terminal (6 Newtons)
48V
Material base com capacidade de condução de corrente muito alta
.2–16
Grande variedade de tamanhos de fio de 0,2 mm2 - 16,00 mm2


Sistema de contato AMP MCP
Os contatos do conector AMP MCP são projetos de receptáculo/guia de duas peças com propriedades elétricas e mecânicas separadas. Esse design oferece suporte a altas capacidades de condução de corrente, confiabilidade e altos níveis de vibração. Os contatos atendem às necessidades do cliente para conexões de energia em aplicações vedadas e não vedadas, aplicações de fio a fio e de fio a placa, e aplicações de alta tensão ou de vibração mais alta, e estão disponíveis com um grande portfólio de conectores e blocos. Para um processo de terminação rápido e econômico, as ferramentas de aplicação da TE oferecem um vasto portfólio de equipamentos de aplicação.
Recursos
- Alta carga vibracional com múltiplos pontos de contato
- Grande variedade de tamanhos de fios (0,2 mm2 para terminais AMP MCP 1.5K até 16,0 mm2 para terminais AMP MCP 9.5)
- Mola de contato protegida do design de caixa fechada e proteção contra sobrecarga da mola de contato
- Alta capacidade de corrente com material de base CuNiSi
- Versões vedadas utilizam uma única vedação de fio aplicada ao fio antes da crimpagem
- -40 °C a 150 °C de faixa de temperatura do revestimento de contato
- Design de contato LITEFORCE para alta vibração e menor força de inserção
- O acoplamento de contato a contato varia de 10 a 100 ciclos
- Possibilidades de travamento secundário de quatro lados com lanças de travamento protegidas


Tipos de contatos MCP

Invólucros e conectores
O sistema de conectores AMP MCP oferece invólucros de receptáculo e guia com capacidade de impermeabilização e resistência a condições de vibração extrema. O sistema é projetado para aplicações eletrônicas e elétricas em veículos automotores, onde as vibrações e o estresse mecânico podem, a longo prazo, afetar a qualidade do sistema de contato. Disponível em versões vedadas e não vedadas, incluindo versões híbridas compatíveis com outros sistemas de conectores da TE Connectivity, como o MCON ou o MQS, para contatos de sinal e energia.
Recursos
- Recurso CPA (garantia de posição do conector) para confiabilidade e segurança
- Alto nível de vibração suportado
- Conectores pequenos com engates integrais
- Conectores grandes com travas de alavanca
- Dispositivo de travamento secundário integrado fornecido na posição pré-travada
- Conectores de fio a fio, de fio a placa e de fio a dispositivo vedados e não vedados
- O design incorpora polarização mecânica
- Disponível em várias combinações de posições, de 1 até 100
- Versões híbridas compatíveis com MCON e MQS para contatos de sinal e energia
- Chaveamento de cor disponível para evitar acoplamento inadequado




BLOCOS AMP MCP
Os blocos de PCI de nível automotivo AMP MCP suportam de baixa a média potência e são oferecidos em múltiplas configurações e projetados para aplicações elétricas e de alimentação em carros de passeio e veículos comerciais, bem como em aplicações de veículos fora da estrada. Nossas tecnologias inovadoras relacionadas, como o press-fit, incluindo a tecnologia inovadora de área de inserção e revestimento de risco ultrabaixo, juntamente com máquinas de vedação confiáveis, permitem uma fabricação eficiente e sem soldas. Nossos blocos também são pré-verificados com nossas tecnologias de terminais, fornecendo soluções completas que ajudam a eliminar problemas de compatibilidade e riscos de interrupção da fabricação
Recursos
- Compatível com a maioria das aplicações automotivas de ambientes adversos.
- Tecnologias complementares de press-fit e revestimento de risco ultrabaixo e terminais pré-verificados.
- Design e fabricação original de nível automotivo
- Garantia de qualidade automotiva e padrões/conformidade globais
- Design global e fabricação


TIPOS DE BLOCOS

Aplicações AMP MCP