Entradas de carregamento AMP+, tipo GB (China)
Especificamente projetadas para o mercado chinês, as entradas de carregamento AMP+ tipo GB agora incluem uma versão CC, além das versões CA. As entradas de carregamento do tipo AMP+ atendem aos padrões 20234.2 GB/T e GB/T 20234.3 para o mercado chinês. Dispositivos de bloqueio, sensoriamento de temperatura e recursos de controle de LED integrados projetados pela TE Connectivity proporcionam desempenho e confiabilidade aprimorados.
Documentos e especificações em destaque
-
Folheto (inglês)
Entradas de carregamento AMP+ de última geração
-
DESENHO DO CLIENTE (inglês)
Entradas de carregamento AMP+ tipo GB, CA
-
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (INGLÊS)
Entradas de carregamento AMP+ tipo GB, CA
-
ESPECIFICAÇÕES DA APLICAÇÃO (inglês)
Entradas de carregamento AMP+ tipo GB, CA
Visão geral do desempenho
Entradas de carregamento AMP+
tipo GB (China)
Desempenho/ Informações técnicas |
Geração 1 CA tipo GB |
Geração 2 CA tipo GB |
---|---|---|
Padrão aplicável | GB/T 20234.2 | GB/T 20234.2 |
Número de fases | Monofásico | Monofásico |
Tamanho do fio CA | 6 mm² | 6 mm² |
Corrente máxima CA | 32 A |
32 A |
Tensão máxima CA | 250 V | 250 V |
Tamanho do fio CC | ꟷ | ꟷ |
Corrente máxima CC | ꟷ | ꟷ |
Tensão máxima CC | ꟷ | ꟷ |
Proteção IP (acoplado) | IP44 | IP44 |
Proteção IP (parte traseira) | IP44 |
IP67 |
Atuador | Terceiros | Interno da TE |
Proteção IP (atuador) | IP54 | IP67 |
Controle de LED | ꟷ | Incluído |
Sensor de temperatura | PT1000/NTC | NTC |
Abertura dianteira | ꟷ | ꟷ |
Nível de vibração | 2 | 2 |
Temperatura de operação | -30 °C e +50 °C | -30 °C e +50 °C |
Desenho do kit de referência | 114-94212 | 2368478 |
Especificações de aplicação | 114-94212 |
114-94654 |
Especificações do produto | ꟷ | 108-94781 |
Atuador de especificação do produto | ꟷ | 108-94519 |
Desenho do conjunto de cabos | 2208881, 2208882 | ꟷ |