Entradas de carregamento AMP+, tipo 2 (Europa)

Projetadas especificamente para o mercado europeu, as entradas de carregamento AMP+ tipo 2 já estão disponíveis como CCS, além das versões CA, com diversas opções. As entradas de carregamento tipo 2 AMP+ atendem aos padrões e às especificações IEC 62196-2 e IEC 62196-3. Os dispositivos de bloqueio projetados pela TE Connectivity integrados e as características de detecção proporcionam desempenho e confiabilidade aprimorados.

Visão geral do desempenho

Tipo 2 (Europa)
Entradas de carregamento AMP+

Desempenho/
Informações técnicas
Geração 1
tipo 2 CA
Geração 2
tipo 2 CA
Geração 2
tipo 2 CCS
Padrão aplicável IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-3
Número de fases Mono ou trifásico Monofásico Trifásico
Tamanho do fio CA 6 mm² 6 mm²
6 mm²
Corrente máxima CA 32 A
32 A 32 A
Tensão máxima CA 480 V 250 V 480 V
Tamanho do fio CC 50 mm²
Corrente máxima CC 200 A
Tensão máxima CC 1.000 V
Proteção IP (acoplado) IP44 IP44 IP44
Proteção IP (parte traseira) IP44 IP67 IP67
Atuador Terceiros  Interno da TE Interno da TE
Proteção IP (atuador) IP54
IP67 IP67
Controle de LED Incluído
Sensor de temperatura PT1000/NTC NTC
NTC
Abertura dianteira Incluído
Nível de vibração 2 2 2
Temperatura de operação -30 °C e +50 °C -30 °C e +50 °C -30 °C e +50 °C
Desenho do kit de referência 114-94163-2
2368472 2337016
Especificações de aplicação 114-94163-2
114-94653 114-94648 (90°)
114-94649 (180°)
Especificações do produto 108-94780
108-94778
Atuador de especificação do produto 108-94519 108-94519
Desenho do conjunto de cabos 2208884, 2208885,
2344189
  1. Soluções de conectividade de alta tensão em mobilidade de última geração (inglês)

Do ponto de carga até a bateria, passando pelo motor elétrico, a TE Connectivity oferece soluções de conectividade de alta tensão de ponta a ponta para mobilidade sustentável, de última geração.