Entradas de carregamento AMP+, tipo 1 (América do Norte e Japão)
Projetadas especificamente para os mercados norte-americano e japonês As entradas de carregamento AMP+ tipo 1 já estão disponíveis como CCS, além das versões CA, com diversas opções. As entradas de carregamento tipo 1 AMP+ atendem aos padrões e às especificações SAE J1772 (IEC 62196-2) e IEC 62196-3. Os dispositivos de bloqueio projetados pela TE Connectivity integrados e as características de detecção proporcionam desempenho e confiabilidade aprimorados.
Documentos e especificações em destaque
-
Folheto (inglês)
Entradas de carregamento AMP+ de última geração
-
DESENHO DO CLIENTE (inglês)
Entrada de carregamento AMP+, tipo 1, CA
-
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (INGLÊS)
Entrada de carregamento AMP+, tipo 1, CA
-
ESPECIFICAÇÕES DA APLICAÇÃO (inglês)
Entrada de carregamento AMP+, tipo 1, CA
-
Infográfico (inglês)
Entrada de carregamento AMP+, tipo 1, CCS
-
DESENHO DO CLIENTE (inglês)
Entrada de carregamento AMP+, tipo 1, CCS
-
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (INGLÊS)
Entrada de carregamento AMP+, tipo 1, CCS
-
ESPECIFICAÇÕES DA APLICAÇÃO (inglês)
Entrada de carregamento AMP+, tipo 1, CCS
Visão geral do desempenho
Tipo 1 (América do Norte e Japão)
Entradas de carregamento AMP+
Desempenho/ Informações técnicas |
Geração 1 tipo 1 CA |
Geração 2 tipo 1 CA |
Geração 2 tipo 1 CCS |
---|---|---|---|
Padrão aplicável | SAE J1772 (IEC 62196-2) |
SAE J1772 (IEC 62196-2) |
IEC 62196-3 |
Número de fases | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
Tamanho do fio CA | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
Corrente máxima CA | 32 A | 32 A | 32 A |
Tensão máxima CA | 250 V | 250 V | 250 V |
Tamanho do fio CC | ꟷ | ꟷ | 50 mm² |
Corrente máxima CC | ꟷ | ꟷ | 200 A |
Tensão máxima CC | ꟷ | ꟷ | 600 V |
Proteção IP (acoplado) | IP44 | IP44 | IP44 |
Proteção IP (parte traseira) | IP44 | IP67 | IP67 |
Atuador | Terceiros |
Interno da TE | Interno da TE |
Proteção IP (atuador) | IP54 | IP67 | IP67 |
Controle de LED | ꟷ | Incluído | ꟷ |
Sensor de temperatura | PT1000/NTC | NTC | NTC |
Abertura dianteira | ꟷ | ꟷ | Incluído |
Nível de vibração | 2 | 2 | 2 |
Temperatura de operação | -30 °C e +50 °C | -30 °C e +50 °C | -30 °C e +50 °C |
Desenho do kit de referência | 114-94163-1 | 2368475 | 2337006 |
Especificações de aplicação | 114-94163-1 | 114-94652 | 114-94648 (90°) / 114-94649 (180°) |
Especificações do produto | ꟷ | 108-94779 | 108-94777 |
Atuador de especificação do produto | ꟷ | 108-94519 | 108-94519 |
Desenho do conjunto de cabos | 2208876, 2208877 | ꟷ | ꟷ |