Soluções de anteparo e passagem
Os novos conectores mini alavanca AMPSEAL 16 oferecem proteção ambiental vital para indústrias que operam em ambientes adversos. O sistema ergonômico de bloqueio da alavanca garante facilidade de montagem, enquanto o TPA (Garantia de posição do terminal) e o CPA (Garantia de posição do conector) integrados protegem contra desbloqueio acidental e garantem uma posição de contato precisa. Essenciais para corrigir o acoplamento do painel são os clipes de montagem "soltar e deslizar", sem ferramentas – disponíveis em 3 tamanhos.
Recursos do produto:
Vantagens dos conectores mini alavanca AMPSEAL 16
- Ofereça conexão de energia e sinal selada, híbrida com opções 16P e 24P para aplicações de anteparo e passagem.
- Garanta a facilidade de montagem com sistema ergonômico de acoplamento de bloqueio de alavanca.
- Melhore a retenção do terminal e garanta a posição adequada com o TPA (Garantia de posição do terminal) padrão e proteja contra desbloqueio acidental com CPA (Garantia de posição do conector).
- Ajude a reduzir os custos de aplicação e o tempo de montagem com o design de montagem sem ferramentas e clipes de montagem "soltar e deslizar".
- Utilize os terminais de pinos e soquetes DEUTSCH aprovados, tamanho 12 e 20, estampados e moldados, e terminais de pinos e soquetes AMPSEAL, tamanho 16, estampados e moldados (HDSF) de serviço pesado. Mil Padrão C-39029 aprovado.
- Proteja contra água e poeira com nível de proteção IP6K7/IP6K9K.
- Habilite a flexibilidade de design com opções de cobertura de revestimento de fio de 90° e 180° para as necessidades de agrupamento de fios e tubulação ondulada.
Uma escolha ergonômica e flexível para aplicações fio a fio.

Perguntas frequentes
P: O que é um conector mini alavanca AMPSEAL 16?
R: A mini alavanca AMPSEAL 16 é um conector ambientalmente selado projetado para aplicações de cabo a cabo, de anteparo e passagem. Os conectores mini alavanca AMPSEAL 16 são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores mini alavanca AMPSEAL 16?
R: Caminhão/Ônibus, Construção, Agricultura, Mineração, Veículos de Emergência, Silvicultura, Lazer e Duas Rodas.
P: Qual é a faixa de temperatura para conectores mini alavanca AMPSEAL 16?
A: -40C a 125C