Conectores para Câmeras Automotivas
A TE Connectivity fabrica conectores coaxiais de câmera automotiva de alto desempenho de 6 GHz para oferecer suporte aos mais recentes desenvolvimentos em tecnologia de câmeras veiculares. Com base nos populares conectores MATE-AX e FAKRA, o portfólio de soluções de conectores coaxiais automotivos fixos e flutuantes da TE oferece suporte a câmeras de 12 megapixels / 60 fps e além.
6 GHz
Alto desempenho, oferecendo suporte a todos os protocolos SerDes coaxiais automotivos atuais e de próxima geração
0,5 mm
± 0,5 mm: Toda a compensação de desalinhamento direcional para uma alta robustez
IP69K
Design totalmente à prova d'água altamente robusto para a classificação IP6K9K
Números de peças em destaque
-
2327435-2
Conjunto do corpo traseiro do tipo plug-in
-
2327462-1
Conjunto de bloco flutuante
-
2338801-1
Conector de câmera flutuante, conjunto adaptador
-
2338810-1
Conjunto de soquete de câmera HD flutuante
-
2278742-3
Bloco FAKRA da câmera HD, tipo de um poste
-
2338810-1
Conjunto de soquete de câmera HD flutuante
-
9-2338810-1
Conjunto de soquete de câmera HD flutuante
Para atender a essas crescentes demandas de câmeras dentro dos veículos, a TE Connectivity oferece um inovador portfólio de conectores coaxiais de banda larga que são precisamente adaptados às exigências de sistemas de câmeras automotivas de última geração. Baixar folheto.


Aplicações
- Câmeras de visão traseira
- Aviso de partida na pista
- Assistência de manobras
- Câmeras de visão surround
- Controle de velocidade adaptativo
- Monitoramento do motorista
- Câmeras de visão noturna
Vantagens
- Soluções de bloco flutuante e fixo
- Suporte para uma ou várias PCIs
- Alto nível de compensação de desalinhamento: ± 0,5 mm em todas as direções para soluções flutuantes
- Design altamente compacto
- Impermeabilização IP6K9K
- Conectividade de banda larga para oferecer suporte a além de 8-12 megapixels / 60 quadros por segundo
- Oferece suporte a todos os protocolos SerDes coaxiais automotivos atuais e de próxima geração
- Oferece suporte a fonte de alimentação fantasma
- Compatível com invólucros de câmeras de metal e plástico
Protocolos
- FPD-Link III/IV
- GMSL 2/3
- MIPI
- ASA
- GVIF

Conectores Coaxiais Híbridos MCP para Veículos Comerciais
Projetado para conexões que devem passar pelo firewall dentro de um caminhão ou ônibus para conectar as câmeras dianteiras e traseiras no veículo.