![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mate-ax-hero-product-group-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores Coaxiais Automotivos em Miniatura
O sistema de conectores coaxial FAKRA miniaturizado MATE-AX da TE Connectivity fornece desempenho de transmissão avançada de dados automotivos, suportando até 15 GHz. O sistema MATE-AX possui um amplo portfólio que oferece uma ampla gama de tipos e tamanhos de conectores para suportar todos os tipos de aplicativos baseados em RF. Oferecendo uma maior densidade de embalagens, os terminais MATE-AX podem suportar até 75% de redução na área ocupada da PCB e, usando os tipos de fio existentes, permite uma integração flexível na arquitetura coaxial existente.
75%
Redução máxima de espaço em comparação com conectores Fakra padrão
34%
Capacidade máxima de economia de peso sobre conectores Fakra
15GHz
Habilitando desempenho de até 15 GHz para aplicações automotivas
Recursos
- Suporta tipos de cabos existentes: cabos coaxiais de nível automotivo semelhantes ao RTK-031/RG-174
- Opções selada e não selada
- Suporta largura de banda de 9 GHz e até 15 GHz com designs otimizados
- Desempenho de RF aumentado (além das conexões compatíveis com FAKRA)
- Terminais totalmente protegidos
- Força de acoplamento reduzida/contagem de pinos altos compatível
- Alta força de retenção (min 75N)
- Alta eficácia de chaveamento (min 130N)
- Design de vedação comprovado LV214/Em conformidade com USCAR
- Design padrão de terminal e conector - design à prova de furos, alinhamento do conector no invólucro
- Versões retas e angulares: barra/ invólucro /terminal
- Terminais projetados para arquitetura existente
- Maior largura de banda para maior volume de dados
- Portfólio de barras diversificado cobrindo todas as aplicações automotivas
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Aplicações
- Câmeras 4K
- Sensores
- Displays de Alta Resolução
- Antenas de transmissão
- Antenas WLAN
- Antenas Móveis de Internet (4G/5G)
- Antenas V2X
Protocolos com suporte
- GMSL2/3
- FPD-Link III/IV
- APIX3
- MIPI
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Comece a projetar
Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a projetar hoje.
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)