Sistemas de Conectores Automotivos FAKRA

Cada vez mais, os fabricantes automotivos estão projetando aplicações de segurança e conectividade veiculares baseadas em conexões de dados de alta frequência. Isso inclui câmeras, sensores e antenas que exigem transmissão de dados em tempo real, em que a segurança é a prioridade número um. Permitindo desempenho de RF de até 6 GHz, os conectores coaxiais FAKRA da TE Connectivity oferecem alto desempenho, bem como níveis aumentados de robustez para ambientes automotivos adversos. Além disso, o portfólio inclui terminais estampados e formados simplificados que oferecem forças de encaixe mais baixas e maior robustez automotiva, bem como prontidão para a montagem de cabos totalmente automatizada que pode aumentar significativamente a eficiência do processamento de cabos e reduzir os custos de produção.

Entre em contato conosco

NOVO! Sistema de conectores e terminais estampados e formados FAKRA...

14

14 códigos-chave com projetos vedados e não vedados

6 GHz

Desempenho de RF de até 6 GHz

Características e Vantagens

  • Variantes de terminais estampados e formados disponíveis, otimizadas para a fabricação automatizada
  • Família completa de produtos com 14 códigos-chave, vedados, não vedados, 180° e 90°
  • Com capacidade de CPA
  • Desempenho de RF de até 6 GHz
  • Travas primárias e secundárias que reduzem a força de encaixe
  • Contato tulipa / contra contatos cegos
  • Anel interno de invólucro / antidesgaste
  • Totalmente em conformidade com as normas USCAR
  • Fabricação global

Aplicações

  • Condução autônoma: 4KADCAM, Visão Noturna, Espelho Eletrônico, Assistência de Faixa, câmaras de visão frontal, câmaras internas, câmaras circundantes, câmaras de visão traseira
  • Veículo conectado: TCU, 4G/5G, V2X, Wi-Fi/Bluetooth, GPS/GNSS, SDARS
  • Experiência do usuário: FM, DAB, Gesto

Protocolos

  • FPD-Link III/IV
  • GMSL 2/3
  • MIPI
  • APIX3
  • MIPI
  • Analógicas (antenas)
barra cinza
sustentabilidade

Convidamos você a descobrir como nossa gestão ambiental está ajudando a remodelar o setor.