Conectores Header EEC Robustos com Interface TNC/SMA para Placas
Nossos conectores header EEC com interface TNC/SMA fornecem uma solução robusta e com vedação ambiental para aplicações em placas de circuito impresso (PCIs ou, na sigla em inglês, PCBs). Esses conectores header contam com uma interface dupla: uma para conectores DEUTSCH DTM de 12 posições e uma segunda para conectores coaxiais TNC ou SMA selados. As interfaces TNC/SMA são projetadas em um cabo flexível, permitindo fácil conexão com várias partes da placa para otimizar o layout de design e aprimorar o rastreamento do sinal coaxial. Combinados com os invólucros DEUTSCH para placas, os conectores header oferecem uma solução com vedação e pronta para o uso, excelente para o desenvolvimento de sistemas eletrônicos e controladores personalizados.
Principais Vantagens
Conectores Header EEC com Interface TNC/SMA
- Robustos e confiáveis: os conectores header são projetados para suportar condições ambientais difíceis, garantindo uma conexão confiável em várias aplicações.
- Conectividade versátil: com interfaces para conectores DEUTSCH DTM de 12 posições e conectores coaxiais TNC ou SMA selados, eles oferecem opções flexíveis para diferentes layouts de placas de circuito impresso.
- Fácil integração: as interfaces TNC/SMA vêm em um cabo flexível, permitindo fácil roteamento e conexão com várias partes da placa, o que ajuda a otimizar o design e o rastreamento do sinal.
- Proteção com vedação: o design ambientalmente vedado ajuda a proteger a placa e os conectores contra umidade e contaminantes, contribuindo para uma vida útil mais longa.
- Facilita a personalização: quando usados com as carcaças DEUTSCH para placas de circuito impresso, conectores header permitem o desenvolvimento de sistemas eletrônicos e controladores personalizados, dando suporte a uma ampla gama de necessidades do projeto.
- Maior flexibilidade de design: a capacidade de se conectar a qualquer parte da placa maximiza as opções de layout e dá conta de projetos complexos.
- Solução conveniente pronta para uso: os conectores header constituem uma solução pronta para o uso que simplifica o processo de desenvolvimento de sistemas eletrônicos personalizados.
Principais Características
Conectores Header EEC com Interface TNC/SMA
Recurso | |
---|---|
Sistema de conexão |
Fio a placa |
Número de posições |
12 |
Linha central (passo) |
4,19 mm |
Com vedação |
Sim |
Orientação de montagem na placa |
Ângulo reto |
Tipo de header |
Totalmente blindado |
Formato do conector |
Retangular |
Número de posições de sinal |
8, 12, 24, 48 |
Modificações possíveis | Flange personalizada, invólucro header para placas |
Tensão de operação | 250 VCA / 250 VCC |
Arquitetura de tensão nominal | 12 V / 24 V |
Tensão nominal (máx.) | 250 VCA / 250 VCC |
Cor principal do produto | Preto, cinza |
Codificação | A, AB, ABCD, AC, B, C, CB, CD, D |
Tipo de contato | Pino |
Tamanho do contato | Tamanho 20 |
Diâmetro do pino encaixante | 1,02 mm [0,04 pol] |
Material de revestimento da área de encaixe do contato |
Ouro, níquel, estanho |
Corrente nominal de contato (máx.) | 7,5 A |
Tipo de retenção para montagem em placas | Parafuso de montagem |
Tipo de montagem do conector | Montagem em placa, montagem em painel |
Faixa de temperatura de operação | -55 a 125 °C [-67 a 257 °F] |
Grau de proteção | IP67, IP68, IP6K9K, não testado |
Classificação de inflamabilidade UL | Teste de chama de 20 mm conforme o padrão UL-94, UL 94V-0, não testado |
Aplicações no Mundo Real
Conectores Header EEC com Interface TNC/SMA
- Sistemas eletrônicos de veículos: conectores header EEC com interface TNC / SMA podem ser usados no desenvolvimento de unidades de controle eletrônico (ECUs) para caminhões, ônibus e outros veículos comerciais, ajudando a gerenciar e monitorar vários sistemas, como o controle do motor, transmissão e frenagem.
- Telemática e gerenciamento de frotas: também são úteis em sistemas telemáticos de gerenciamento de frotas que rastreiam veículos, registram dados e realizam diagnósticos remotos, aumentando a eficiência operacional e a segurança.
- Monitoramento ambiental: nossos conectores header podem ser aplicados em sistemas que monitoram e gerenciam condições ambientais, como temperatura, umidade e controle de qualidade do ar, dentro de veículos de transporte como caminhões refrigerados e contêineres de carga.
- Sistemas de veículos automatizados: os conectores header EEC são essenciais em sistemas eletrônicos de veículos automatizados (AGVs) e outros sistemas de transporte autônomos usados em ambientes industriais para o manuseio de materiais e logística.
- Sistemas de comunicação no veículo: são adequados para uso em sistemas de comunicação no interior de veículos, como aqueles que conectam vários sensores e dispositivos a unidades de controle central, dando suporte à transmissão de dados para sistemas de bordo e ferramentas de diagnóstico.
- Painéis de controle de máquinas pesadas: em veículos industriais como empilhadeiras, escavadeiras e equipamentos de construção, os conectores header EEC podem ser usados em painéis de controle que gerenciam sistemas hidráulicos, funções do motor e outras operações críticas.
- Sistemas de segurança e vigilância: nossos conectores header podem ser usados na integração de sistemas de segurança, como detecção de colisão, aviso de saída de faixa e sistemas de câmeras em veículos comerciais, contribuindo para aumentar a segurança e a conformidade com os regulamentos.
- Veículos elétricos e híbridos: oferecem suporte a sistemas eletrônicos em veículos comerciais elétricos e híbridos, incluindo sistemas de gerenciamento de bateria, módulos de controle de energia e sistemas de carregamento, facilitando a transição para opções de transporte mais ecológicas.
- Transporte público: os conectores header EEC podem ser utilizados nos sistemas eletrônicos de ônibus e trens, incluindo sistemas de bilhetagem, visores de informações aos passageiros e diagnóstico de veículo, melhorando tanto a confiabilidade do serviço quanto a experiência do passageiro.
- Sistemas de carga e transporte: em logística e transporte de cargas, os conectores header auxiliam no desenvolvimento de sistemas de monitoramento, rastreamento e controle de cargas, permitindo que as mercadorias sejam transportadas com segurança e eficiência por grandes distâncias.