Conectores automotivos multi-gigabit GEMNet diferenciados
A família de conectores GEMnet da TE Connectivity (TE) é projetada para aplicações multi-gigabit Ethernet e SerDes, suporta até 25Gbps.
≤ 56
Até 56 Gbps
15GHz
Largura de banda
6
Conectores com portas 1,2,4 e 6 disponíveis
Os fabricantes automotivos estão cada vez mais projetando aplicativos/arquiteturas utilizando links de dados multi-gigabits (10Gbps+). Os conectores automotivos multi-gigabit GEMnet são projetados para atender a esses requisitos. Suporta transmissões de dados de até 56 Gbps, o novo sistema de conectores com cabo de par trançado totalmente blindado da TE foi projetado para atender aos requisitos das aplicações Ethernet e SerDes multi-gigabit atuais e de última geração.




Vantagens
- Automotivo robusto e compacto
- Largura de banda alta/ taxas de dados de até 15GHz / 56Gbps
- Compatível com aplicativos/protocolos de última geração
- Compatível com cabos STP, UTP e SPP
Aplicações
- Sistemas de câmera 4K
- Displays de 8K / Alta resolução
- Condução autônoma
- Radar
- Lidar
- Entretenimento para banco traseiro

Especificações
Mídia: Par trançado / Par paralelo
Largura de banda: 15GHz
Velocidade: até 56 Gbps
Orientação: 90° / 180°
Vedação: Barras seladas/não seladas
Número de portas: 1,2,4,6
Cabos primários compatíveis: 686-3, X9305
Compatibilidade de interface: interfaces relacionadas ao H-MTD de acordo com a especificação do USCAR
Protocolos com suporte
- IEEE802.3ch
- APIX
- GMSL2/3
- Open Alliance TC9 (100BaseT1, 1000BaseT1 e NGBaseT1)
- TI FPD Link IV
- PCIe
- MIPI
- HDBaseT
- ASA

Precisa de mais informações?
Versões padrão e personalizadas da série de conectores GEMnet estão disponíveis. Entre em contato conosco hoje para saber mais sobre o produto, seus recursos e começar a projetar com arquivos CAD.