Sistema de Conectores MATEnet
Os conectores MATEnet são um sistema de conectores de dados miniaturizado modular e escalável para Ethernet Automotiva. Ele pode transmitir até 1 Gbps de acordo com os padrões IEEE 100BASE-T1 e 1000BASE-T1, e até 4 Gbps, baseado em tecnologias alternativas. Com base nos terminais NanoMQS comprovados da TE, ele oferece verdadeira robustez automotiva e é compatível com as variantes de Par Trançado Não Blindado (UTP) e Par Trançado Blindado (STP).
Aplicações e Protocolos
Exemplo de aplicações | Protocolos |
---|---|
Rede no veículo: Ethernet/PCIe | 1000BASE-T1 |
Câmeras de visão traseira | 100BASE-T1 |
Multimídia (HDBASET) | APIX3 |
Aplicações LIDAR/RADAR | HDBASET |
Diagnóstico a bordo | PCIe |
Câmeras surround | A2B/C2B |
Principais características do Produto
- Robustez de grau automotivo: Com base no sistema de terminais NanoMQS comprovado.
- Maior taxa de dados: Suporta até 1 Gbps (potencial para 4 Gbps com tecnologias alternativas).
- Maior flexibilidade: Compatível com o Par Trançado não Blindado (UTP) e Par Trançado Blindado (STP).
- Modular e escalável: Integra-se às interfaces de conectividade automotiva existentes.
- Custo-benefício: Design e processo alinhados para Ethernet Automotiva