Terminais e conectores automotivos de 0,64 mm
O portfólio de terminais, conectores e barras Generation Y de 0,64 mm da TE Connectivity (TE) oferece soluções comprovadas de conectividade, compactas e de baixa força de acoplamento para uma grande variedade de aplicações de sinal. Esses conectores estão disponíveis em várias posições, bem como os designs de conectores híbridos.
USCAR
Conectores selados e não selados excedem os requisitos de desempenho da USCAR-2, -20, -21 e -25 de design de conectores e padrões ergonômicos
0.64
Sistema de conectores de 0,64 mm comprovado e preferido por OEMs norte-americanos
2.2
O mais baixo passo de linha central para sistemas de conectores 0,64
Conectores híbridos Generation Y em destaque

NOVO! Conector de linha híbrido selado Generation Y 68P
- Redução de 65% do nível de complexidade da cadeia de suprimentos
- Econômico
- Fácil de fabricar e melhora o processo de embalagem e direcionamento de fios
- Ocupa uma área menor
- Resistência compatível com o setor automotivo, incluindo a placa de proteção de pinos-macho laterais
- Sistema de terminal x44 Generation Y de 0,64 mm da TE
- Sistema de terminal coaxial x2 Mate-AX mini da TE
- Sistema terminal x10 de 2,8 mm
- Sistema terminal x12 de 1,5 mm
Soluções híbridas TE Connectivity
- Soluções configuráveis que integram conexões de dados em conectores de energia e sinal de baixa tensão
- Opção de conectividade de dados para atender aos requisitos de velocidade e integridade de dados do cliente
- O menor número conexões facilita a montagem para o operador e reduz o tempo de processamento
- Redução dos custos e da complexidade da cadeia de suprimentos
- Embalagens menores e compactas e direcionamento de fios – novas topologias de rede para reduzir a complexidade, o comprimento dos cabos, o peso e o custo
- Interface familiar com opções personalizáveis
- Arquitetura com tecnologia de software voltada para serviços
TIPOS DE CONECTOR GENERATION Y DE 0,64 MM
Tipos de terminais Generation Y
Recursos e vantagens
- Conectores selados e não selados para uso em aplicações em cabines ou motor
- O contato com baixa força de adesão permite não só uma maior contagem de pinos com acoplamento manual, mas também que os requisitos da USCAR-25 sejam atendidos
- Passo de linha central com 2,2 mm de capacidade para permitir maior densidade e, assim, reduzir os custos da PCB
- Os conectores híbridos de 0,64 mm/2,8 mm fornecem energia e sinal em um único conjunto, o que reduz a complexidade e os custos
- Design de pronto uso ou específico para a aplicação disponível.
- Materiais de barra à disposição para garantir a resistência a IR e processamento de solda sem chumbo
- O invólucro de plugue do tipo dobradiça-trava fornece um travamento independente secundário do terminal-fêmea
- Designs de barra disponíveis com pontas de solda de furo passante, abas de montagem de superfície ou terminais de pinos compatíveis com encaixe por pressão
- Barras disponíveis no design de ângulo vertical ou reto; com ou sem boardlocks
- Conectores selados e não selados excedem os requisitos de desempenho da USCAR-2, -20, -21 e -25 de design de conectores e padrões ergonômicos


A qualidade da crimpagem começa com as ferramentas de aplicação de classe mundial da TE

Processamento de fio de baixo volume
Processamento de fio de volume médio a alto
Conecte-se com um especialista em ferramentas
Criar uma conexão de crimpagem de qualidade é essencial para oferecer alto desempenho e confiabilidade em ambientes extremos. Quer seu processamento de fio seja de baixo ou alto volume, você pode contar com a completa gama de ferramentas de aplicação da TE e uma equipe global de serviço de campo. Conecte-se com nossos especialistas em produtos hoje para encontrar a ferramenta certa para as necessidades do conector Generation Y de 0,64 mm.