Conectores de dados de alta velocidade HSD
A Te Connectivity (TE) fabrica sistemas de conectores HSD e HSL totalmente blindados que suportam até 6 Gbps e 1 Gbps, respectivamente, acomodando diferentes tipos e tamanhos de fios. Compatível com protocolos LVDS, Ethernet e USB, possui uma gama completa de cabeçotes e conectores para aplicações seladas e não seladas. Ambos os produtos HSD e HSL foram projetados especificamente para fabricação automatizada e se beneficiam da pegada de fabricação verdadeiramente global da TE Connectivity (TE).
6 Gbps
Suporta desempenho de até 6 Gbps
LV214
Compatibilidade de mercado com os padrões do setor, incluindo: LV214, USCAR 2, REV 5, LVDS, Ethernet e USB, IEEE 1394 (Firewire), GVIF, MOST
IDB
Especificação automotiva IDB 1394
Tipo de conectores de alta velocidade HSD
Recursos
- Sistema de conectores totalmente blindado para diferentes tamanhos e tipos de fio
- Compatível com protocolos LVDS, Ethernet e USB
- Gama completa de conectores para aplicações não lacradas e seladas
- Extenso portfólio de cabeçotes PCB
- Alto nível de automação de processos e base de fabricação global
- Especificação automotiva IDB 1394
- USCAR 2, REV 5
- LV214
- Conformidade com RoHS
Aplicações
- Infoentretenimento legado
- Painel/telas sensíveis ao toque
- Telas HD
- Bluetooth
- Conexões USB
- WIFI de banda dupla
- Câmeras surround
Protocolos com suporte
- SerDes
- GMSL1
- FPD-Link III/IV
- APIX2
- USB 2.0

Comece a projetar
Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a projetar hoje.