Conectores de dados de alta velocidade HSD

A Te Connectivity (TE) fabrica sistemas de conectores HSD e HSL totalmente blindados que suportam até 6 Gbps e 1 Gbps, respectivamente, acomodando diferentes tipos e tamanhos de fios. Compatível com protocolos LVDS, Ethernet e USB, possui uma gama completa de cabeçotes e conectores para aplicações seladas e não seladas. Ambos os produtos HSD e HSL foram projetados especificamente para fabricação automatizada e se beneficiam da pegada de fabricação verdadeiramente global da TE Connectivity (TE).

6 Gbps

Suporta desempenho de até 6 Gbps

LV214

Compatibilidade de mercado com os padrões do setor, incluindo: LV214, USCAR 2, REV 5, LVDS, Ethernet e USB, IEEE 1394 (Firewire), GVIF, MOST

IDB

Especificação automotiva IDB 1394

Recursos

  • Sistema de conectores totalmente blindado para diferentes tamanhos e tipos de fio
  • Compatível com protocolos LVDS, Ethernet e USB
  • Gama completa de conectores para aplicações não lacradas e seladas
  • Extenso portfólio de cabeçotes PCB
  • Alto nível de automação de processos e base de fabricação global
  • Especificação automotiva IDB 1394
  • USCAR 2, REV 5
  • LV214 
  • Conformidade com RoHS

 

Aplicações

  • Infoentretenimento legado
  • Painel/telas sensíveis ao toque
  • Telas HD
  • Bluetooth
  • Conexões USB
  • WIFI de banda dupla
  • Câmeras surround

Protocolos com suporte

  • SerDes
  • GMSL1
  • FPD-Link III/IV
  • APIX2
  • USB 2.0
barra laranja

Comece a projetar

Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a projetar hoje.

Configurador de produto TE
  1. Configure seus conectores on-line (inglês)

Veja como o novo configurador interativo de produtos da TE permite que você adapte e desenhe produtos e acordo com suas especificações, bem como peça amostras diretamente.

barra laranja