Contatos automotivos de alta corrente
Projetado para ambientes adversos. A TE lançou recentemente um novo membro da família de contatos MCON – o sistema de contato MCON 8. Com o sistema de contato MCON 8, a TE fechou a lacuna para atender às especificações existentes de cavidade e interface da indústria automotiva em áreas como aplicações de ventiladores de refrigeração.
Onde a energia e a confiabilidade contam. Para resistir a ambientes adversos, a TE adicionou recursos inovadores de design, como a proteção de sobrecarga dos elementos de contato, bem como uma nova tecnologia de superfície para oferecer conformidade com altas temperaturas de até 180 °C. O sistema de contato está disponível em versões vedada e não vedada de 2,5 mm2 até 16 mm2 (a versão de 16 mm2 está planejada). O sistema de contato MCON 8 é compatível com as dimensões de contato de guia de 8,0 mm x 0,8 mm / 9,5 mm x 0,8 mm / 8,0 mm x 1,2 mm e 9,5 mm x 1,2 mm. Pontos de contato redundantes projetados garantem a integridade elétrica do sistema de contato MCON 8 e o tornam robusto e versátil.
180°C
A tecnologia de superfície MCON 8 é compatível com altas temperaturas de até 180 °C
90A
Capacidade de condução de corrente de até 90 A
Recursos técnicas
- Faixa de tamanho do fio: > 2,5 – 16 mm2
- Capacidade de condução de corrente: até 90 A (a temperatura ambiente de 80 °C)
- Faixa de temperatura total:
–40 °C / +150 °C (estanhado)
–40 °C / +180 °C (banhado em prata)