![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-ntseal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores selados de alta densidade
Fornecendo conectividade flexível e robusta fio a fio em formato compacto, os inovadores conectores selados de alta densidade NTSEAL posições 20 e 48 utilizam nosso sistema de contato comum DEUTSCH comprovado para aplicações práticas em ambientes hostis.
Conectores selados NTSEAL
Estes conectores robustos e selados têm classificação IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell) para uso em veículos agrícolas, ônibus, equipamentos de construção e caminhões ou para outros usos e indústrias que necessitam de proteção ambiental comprovada. O sistema de contato híbrido fornece flexibilidade de design para aplicações de energia e sinal.
Os conectores NTSEAL podem ser usados em ambientes expostos a temperaturas extremas e a vibrações a nível de motor. O design integrado de TPA, CPA e a montagem sem ferramentas elimina a necessidade de peças ou ferramentas adicionais, proporcionando instalação e reparo fáceis e rápidos. Backshells e clipes de montagem estão disponíveis para fornecer aos engenheiros as opções necessárias para projetar soluções robustas para uso em ambientes hostis.
Recursos do produto
- Sistema de Contato/Terminal: DEUTSCH tamanho 20 com 16 contatos
- 20 posições: tamanho 20 (x16), tamanho 16 (x4)
- 48 posições: tamanho 20 (x40), tamanho 16 (x8)
- Proteção: IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell)
- Temperatura de operação: -40 °C a 125 °C
- Tensão de operação: 12 V/24 V
- Corrente de operação: 7,5 A/13 A (a 125 °C)
Principais benefícios
A Escolha de Confiança
- Utiliza o sistema de contato comum DEUTSCH de alto desempenho tamanhos 16 e 20
- Alcança os níveis de vedação IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell)
- Projetado para temperaturas extremas (-40 °C a 125 °C) e vibrações a nível de motor
- O TPA (garantia de posição de terminal) integrado garante a instalação adequada do contato
- O CPA (garantia de posição do conector) integrado garante montagem correta e evita que haja desacoplamento acidental
Fácil de usar
- A alavanca de bloqueio integrada nos conectores de 48 posições permite uma operação de acoplamento e desacoplamento mais fácil e rápida
- Contatos de corpo limpo DEUTSCH (contatos sem tang) são fáceis de instalar e reparar
- Evita o desacoplamento dos conectores com quatro opções de codificação e cores
Maior flexibilidade
- Flexibilidade ideal com arranjo de contato híbrido e opções de montagem de flange
- Utiliza acessórios TE robustos e comprovados, como backshells e clipes de montagem.
Aplicações
- Fio a fio
- Montagem de painel e anteparo
- Motor
- Chassi
- Pós-tratamento
- Automação
O inovador conector NTSEAL híbrido utiliza o sistema de contato comum DEUTSCH de confiança do setor, nos tamanhos 16 e 20 para aplicações inline.
![imagem da família](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/img-3573-1024-500.jpg)