Soluções para redes de energia complexas em ambientes adversos
Nossos produtos de invólucros de fusível e relé ISO de fio direto vedados controlam e distribuem o fluxo de corrente dentro da rede de energia elétrica de um veículo. Eles estão disponíveis em vários arranjos e são fáceis de montar com o auxílio dos seus flanges opcionais ou usando clipes de montagem de conector DEUTSCH ou AMPSEAL 16. Nossos suportes de fusíveis de duas posições vedados incluem o suporte de minifusível e o suporte de fusível MAXI vedado. Qualquer opção torna a adição de proteção de circuito acessível rápida e fácil em qualquer veículo.
Soluções robustas, flexíveis e econômicas
Nossos produtos são projetados para:
- Caminhões para estrada e off-road
- Ônibus comerciais de passageiros e ônibus escolares
- Maquinário e equipamentos de construção
- Equipamentos agrícolas e de cuidados com gramado
- Máquinas industriais e equipamentos de energia
- Produtos recreativos – snowmobiles, barcos, embarcações aquáticas pessoais, veículos utilitários, veículos para todos os terrenos, motocicletas e além...
Invólucros vedados de relés e fusíveis de fio direto
Nossos produtos de invólucro vedado de relés e fusíveis de fio direto permitem que você projete convenientemente a proteção do circuito elétrico e a capacidade de comutação de carga de forma rápida e econômica. Esta família de produtos oferece capacidade 8 a 60 circuitos, que permite flexibilidade de configuração para uso amplo em ambiente adverso, de forte vibração, e com equipamentos móveis, máquinas recreativas e veículos comerciais de todos os tipos.
O design modular permite uma fácil montagem sem ferramentas, fornece proteção ambiental completa e usa terminais de receptáculo de 2,8 mm/6,3 mm MCP vedados e comprovados, proporcionando tempo de montagem imediato e custos aplicados reduzidos. Esses invólucros robustos são oferecidos com flanges integrados para fácil montagem. Eles também podem ser montados usando clipes de montagem padrão de conectores DEUTSCH DT e AMPSEAL 16, que estão disponíveis em opções de 90° e 180° e em material termoplástico ou metálico.
Recursos do produto:
Especificações para invólucros vedados de relés e fusíveis de fio direto
- Projetado para minifusíveis do tipo ATM de lâmina inserível de 2,8 mm e/ou componentes de microrrelé 280
- Utiliza terminais de receptáculos de 2,8 mm de AMP MCP vedados
- Acomoda várias configurações de montagem
- Vedado segundo os requisitos IP67 com cobertura instalada
- Para uso com fio 14 AWG GXL - 18 AWG SXL
- Vários arranjos disponíveis
Vantagens do terminal AMP MCP
O terminal AMP MCP de 6,3 mm estabelece vários pontos de contato em ambos os lados de cada terminal de lâmina de relé ISO, proporcionando conexão elétrica estável e sólido desempenho de retenção de relé; enquanto a vedação de fio de 3 bucins fornece características de vedação redundantes e robustas para o fio e invólucro de plástico.
O terminal AMP MCP de 2,8 mm estabelece vários pontos de contato em ambos os lados de cada terminal de lâmina de minifusível ATM, proporcionando conexão elétrica estável e sólido desempenho de retenção de fusível; enquanto a vedação de fio de 3 bucins fornece características de vedação redundantes e robustas para o fio e invólucro de plástico.
Suportes de fusíveis de duas posições vedados
Oferecemos dois tipos de suportes de fusíveis de duas posições vedados. Nosso suporte de minifusível de duas posições compacto, com classificação IP67, aceita contatos AMP MCP (Multiple Contact Point – Vários pontos de contato) 2.8. Ele é construído de termoplástico pesado para suportar vibração severa e choque mecânico. Este suporte de minifusível robusto pode acomodar dois fusíveis ativos e dois sobressalentes. Nosso suporte de fusível MAXI de duas posições aceita contatos de receptáculo MCON de 8 mm. O suporte de fusível MAXI de termoplástico pesado é projetado para ambientes adversos e acomoda um único fusível.
Tanto o suporte de minifusível vedado quanto o suporte de fusível MAXI podem ser montados usando clipes de montagem padrão de 16 conectores DEUTSCH DT e AMPSEAL, que estão disponíveis em opções de 90° e 180° e em material termoplástico ou metálico. Quando você precisar adicionar proteção de circuito acessível em seu veículo ou equipamento pesado, você pode contar com nossos suportes de fusíveis de duas posições para ajudar a facilitar as coisas.
Recursos do produto:
Especificações para suportes de fusíveis de duas posições vedados
- Tamanho compacto
- Acomoda dois fusíveis ativos. O suporte de minifusível vedado também aceita dois fusíveis sobressalentes
- Classificação IP67, ambientalmente vedado
- Disponível com recurso de montagem integrada, ou cauda de andorinha que aceita clipes de montagem
- Devido à montagem estar no conjunto do invólucro em vez da cobertura, há uma carga reduzida aplicada na vedação, que fornece uma interface de vedação mais robusta