Proteção do circuito compacta e selada
Nosso compacto suporte de minifusível de duas posições e classificação IP67 aceita contatos AMP MCP 2.8 e pode ser montado usando clipes de montagem padrão DEUTSCH DT e AMPSEAL 16. Esse suporte de minifusível selado é projetado para garantir a confiabilidade em aplicações onde falhar não é uma opção. Construído de termoplástico reforçado para suportar níveis severos de vibração e choque mecânico, esse suporte de fusível pode acomodar dois fusíveis ativos e outros dois sobressalentes.
Recursos do produto:
Especificações para suportes de minifusíveis selados
- Tamanho compacto
- Acomoda dois fusíveis ativos e dois sobressalentes
- Classificação IP67, ambientalmente vedado
- Disponível com recurso de montagem integrada, ou cauda de andorinha que aceita clipes de montagem
- Devido à montagem estar no conjunto do invólucro em vez da cobertura, há uma carga reduzida aplicada na vedação, que fornece uma interface de vedação mais robusta
Adicione com facilidade a proteção de circuito acessível
Com nossos clipes de montagem, disponíveis em opções de 90° e 180° e em material termoplástico ou metálico, você pode facilmente adicionar proteção de circuito acessível tanto em seu veículo quanto equipamento para serviços pesados.
ANALISE MAIS A FUNDO UMA DAS MUITAS COMBINAÇÕES DIFERENTES DE PRODUTOS QUE COMPÕEM UM CONJUNTO:
Aplicações:
- Proteção de circuitos e componentes
- Motores elétricos
- Compressores
- Iluminação
- Bombas elétricas
Em qualquer lugar onde uma proteção de circuitos ambientalmente selada for necessária, para aplicações envolvendo alta vibração na indústria marítima, de caminhões e ônibus, agricultura, construção e de veículos especiais.
Principais benefícios:
- Adicione de maneira rápida e fácil um fusível selado onde for necessário
- Várias opções de montagem, com clipes de montagem prontamente à disposição
- Aceita o padrão de minifusíveis utilizado na indústria
- Utiliza um sistema de terminal AMP MCP de alto desempenho para garantir a confiabilidade


Sistema de contato:
O terminal AMP MCP de 2,8 mm estabelece vários pontos de contato em ambos os lados de cada terminal de lâmina de minifusível ATM, proporcionando conexão elétrica estável e sólido desempenho de retenção de fusível, enquanto a vedação de fio de 3 bucins fornece uma vedação redundante e robusta para o fio e invólucro de plástico.