Série de Conectores de Alta Tensão Modulares e Escaláveis
Uma expansão do nosso portfólio HIVONEX em constante crescimento, nossa série de conectores PowerTube é a escolha certa para aplicações de mobilidade elétrica de alta potência em veículos comerciais e industriais. A série é concebida para suportar grandes cargas elétricas (até 580 A de corrente contínua, dependendo do tamanho e da temperatura do fio, e 1.000 V) e várias bitolas de fio entre 35 mm² e 150 mm². O design robusto resiste à vibração no nível do motor e a blindagem circular de 360° (corrente de blindagem de até 30% da corrente principal) ajuda a garantir alto desempenho de compatibilidade eletromagnética.
Novidade no Portfólio HIVONEX: Série de Conectores PowerTube
O design para um futuro eletrificado exige a construção dos fundamentos corretos no presente. No mercado de transporte industrial e comercial, isso significa que componentes vitais de um veículo devem suportar anos de operação e serviço em diversas condições ambientais, sem falhar. Quer se trate de um motor elétrico, um inversor ou uma bateria, os subsistemas dentro do veículo, bem como suas conexões, devem operar com segurança e confiabilidade por um longo tempo, a despeito das condições externas. A série de conectores PowerTube é uma solução modular, escalável e muito poderosa para permitir o futuro da mobilidade elétrica em caminhões e ônibus, além de veículos e equipamentos agrícolas e de construção.
Fabricado com escalabilidade e modularidade em mente, o conector PowerTube está disponível em orientações de 180° ou 90°, com variantes de até três posições por conector. Isso é complementado por uma interface de barramento exclusiva em formato de cubo que permite a conectividade não importa qual seja a orientação do barramento. Além da modularidade, seu design circular refinado simplifica muito a passagem dos cabos e a montagem dos conectores, ajudando a reduzir o custo padrão do sistema. O conector PowerTube ajuda a garantir uma conectividade confiável e segura graças à proteção IP6K9K contra entrada de poeira e água, mecanismo de garantia da posição do conector (CPA) e um recurso de segurança de loop de intertravamento de alta tensão (HVIL) em cada pino.
Vantagens dos Conectores PowerTube
Alto desempenho em todos os ambientes
Blindagem circular em 360° e desempenho em usos com vibração no nível do motor
Modular e escalável
Orientações de 180° e 90° e até três posições por conector
Redução do custo padrão total do sistema
Simplificação da passagem de cabos e montagem de conectores
Características dos Conectores PowerTube
O sistema de conectores PowerTube está disponível em duas séries, PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) e PowerTube 14000 (HVP-HD 1400), para atender quaisquer que sejam as necessidades do seu projeto atual.

Descrição | PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) |
PowerTube 1400 (HVP-HD 1400) | |
---|---|---|---|
Nível de tensão | Até 1.000 V | ||
Resistência dielétrica | 4.000 VCC, 5.500 m de altitude | ||
Nível de corrente | 300 A para o sistema de conectores (dependendo do tamanho do fio e da temperatura do sistema) |
580 A para o sistema de conectores (dependendo do tamanho do fio e da temperatura do sistema) | |
Tamanho do terminal |
Pino redondo de 10 mm |
Pino redondo de 14 mm |
|
Bitola do fio |
35 mm², 50 mm², 70 mm² |
70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm² |
|
Blindagem* | Blindagem de 360° (corrente de blindagem até 30% da corrente principal) |
||
Vibração | ISO 16750-3 perfil 7 e perfil 9 | ||
Pinagem |
Um, dois ou três pinos no lado de montagem, um pino no lado conector | ||
Orientação | 180° e 90° | ||
Vedação | IP67, IP69K, IPX8 | ||
Segurança | HVIL para cada pino, IPXXB, IPXXD | ||
Codificação | Codificação de 12 cores | ||
Resistência à corrosão |
De acordo com o padrão de teste de aerossol salino VDA233-102 |
||
Outros | CPA, acesso manual ou com ferramentas |
Aplicações dos Conectores PowerTube
- Motor elétrico
- Baterias
- Distribuição de energia
- Carregador de bordo
- Auxiliares de alta potência
- Inversor

Soluções em Conexão e Carregamento HIVONEX
Nosso amplo portfólio HIVONEX inclui soluções modulares, escaláveis e imensamente poderosas para todas as aplicações de alta tensão, em todas as fases do ciclo de vida da mobilidade elétrica, hoje e amanhã. Por trás de cada solução estão décadas de experiência e conhecimento em engenharia.