![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/circular-din-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores robustos, confiáveis e padrão
Nossos conectores circulares robustos e DIN são projetados para atender aos requisitos das normas DIN, incluindo ISO 15170 / DIN 72585. Estes conectores possuem um anel de acoplamento e são adequados para aplicações em linha, montagem de flange ou PCB.
Recursos do produto:
Especificações para conectores circulares e DIN
- Aceita o tamanho de contato 1,5 mm (até 30 amperes) e 2,5 mm (até 40 amperes)
- 4,0 - 0,20 mm²
- Arranjos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 31 cavidades
- Em linha, painel ou montagem em PCB
- Invólucro circular e termoplástico
- Anel de acoplamento, backshells, tampa de proteção, vedações de fio único e plugues cegos disponíveis
7
Diferentes arranjos de cavidade
DIN
Muitas partes que atendem aos requisitos das normas ISO15170 / DIN72585
Perguntas frequentes
P: O que são conectores circulares e DIN?
R: Nossos conectores circulares e DIN ambientalmente selados são projetados para cabo a cabo, cabo a placa e cabo para aplicações de dispositivos. Os conectores circulares e DIN são aplicados em condições ambientais severas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores circulares e DIN?
R: Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas.
P: Quando devo usar conectores circulares e DIN?
R: Nossos conectores circulares e DIN proporcionam confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, para controladores de motor, interfaces solenoides, no chassi ou na cabine. conectores circulares e DIN oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os conectores Circular e DIN atendem aos requisitos das normas DIN 72585/ISO 15170. Eles apresentam um anel de acoplamento para acasalamento. Os conectores circulares e DIN de serviço pesado são adequados para aplicações em linha, montagem de flange ou PCB.
LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE NOSSOS CONECTORES CIRCULARES E DIN