Série de Conectores TH 025
Os conectores TH 025 da TE foram projetados para fornecer melhores conexões e desempenho, garantindo maior densidade em espaços limitados, conforme exigido em sistemas avançados de controle automotivo eletrônico.
Alta densidade em espaços limitados. Os conectores TH 025 da TE foram projetados para fornecer melhores conexões e desempenho, garantindo maior densidade em espaços limitados, conforme exigido em sistemas avançados de controle automotivo eletrônico. O design de contato especial do TH 025 ajuda a resistir efetivamente à corrosão por atrito, empregando uma força de contato mais baixa. Como resultado, a baixa força de inserção dos conectores TH 025 permite uma força de acoplamento do conector mais baixa, oferecendo alta densidade para fácil manuseio. Este pequeno passo pode ajudar os clientes a reduzir o espaço e o peso.
Recursos
- Os conectores TH 025 possuem um passo de apenas 2,2 mm, em comparação com o passo padrão atual de 2,54 mm.
- A série de conectores TH 025 foi originalmente projetada no Japão. Uma versão europeia foi implementada, a fim de atender aos requisitos do cliente europeu como: codificação mecânica, codificação de cores e processo de fluxo de chumbo para barras
- Os conectores europeus TH estão disponíveis em uma gama completa de 4 a 40 posições.
Aplicações
Aplicações fio a fio, fio a placa e ECU
• Espelhamento
• Aplicações de multimídia
• Telas de exibição
• ECU de Airbag/Aplicações de segurança
• Switches
• Celular viva-voz
• Imobilizador
• Painel
• Aplicações de segurança
• Trava da tampa do porta-malas com controle elétrico
• Sistema de monitoramento de pressão do pneu
• Gerenciamento do controlador do corpo