Insights de produtos
Soluções especiais para desafios exclusivos
Enquanto a maioria dos clientes compra um conector padrão MIL-DTL-38999, cerca de 30% exigem uma solução modificada do 38999, conhecida como especial 38999. Compreender os diferentes tipos de especiais 38999 (extensões de linha de produtos, outros derivados de produtos) ajudará você a escolher rapidamente a solução certa.
Os especiais D38999 estão disponíveis em várias opções, mas dois tipos se destacam. O primeiro tipo é o conector MIL-DTL-38999 de alumínio níquel bronze. O especial de alumínio níquel bronze é popular em aplicações aeroespaciais e de defesa, como veículos terrestres militares e algumas aplicações de bordo. Ao contrário dos 38999 convencionais, que são fabricados em alumínio com várias opções de revestimento e incluem um material composto plástico e elementos de aço inoxidável para resistir às altas temperaturas, os especiais de alumínio níquel bronze 38999 são feitos de materiais altamente resistentes à corrosão, que são iguais, se não melhores que, o aço inoxidável, o que significa que eles são projetados para fornecer proteção anticorrosão significativamente melhor do que o alumínio.
O segundo tipo é o híbrido 38999 série 1.5, uma opção que evoluiu ao longo dos anos. Não existe tal especificação para 38999 série 1.5, mas é um apelido de uma família de conectores comerciais 38999 que usa os comprimentos de interface de acoplamento à prova de furos do 38999 série I, e os diâmetros e tamanhos de montagem do 38999 série II. Os conectores DEUTSCH 38999 séries I, III e IV são conectores padrão.
Nosso D38999 é construído para confiabilidade em uma tecnologia que deve operar sem falhas inesperadas. Todos os derivados do produto 38999 da TE são projetados para padrões de especificação militar e validados através de processos controlados pela TE e por confiabilidade comprovada em campo a partir de anos de uso. Esses produtos são frequentemente usados como opções comerciais, mas ainda são usados em ambientes adversos.
Nosso D38999 é construído para confiabilidade em uma tecnologia que deve operar sem falhas inesperadas.
Extensões da linha de produtos
Este grupo de especiais 38999 está evoluindo rapidamente na TE. Ao contrário do primeiro grupo de especiais 38999, estes derivados de produtos não fazem parte de uma linha de produtos. Esses conectores oferecem várias modificações no produto padrão e são projetados para ajudar os engenheiros a resolverem desafios de conexão exclusivos. Por exemplo, um dos mais novos especiais 38999 é um conector de plugue de alta vibração com classificação superior à dos conectores de plugue D38999/26 padrão.
Esse grupo de conectores 38999 é crucial para se tentar projetar um sistema que exija o encaixe de muitos componentes – microprocessadores, diodos, resistores, sistema de gerenciamento térmico e capacitores – em uma única caixa. Nesses casos, não é incomum que os engenheiros simplesmente fiquem sem espaço necessário para o conector de entrada/saída. E o que eles descobrem é que o conector 38999 padrão não resolverá o problema. O que eles precisam é de um conector específico para a aplicação, que melhore o que já existe e que permita ou atenda ao conector 38999 padrão.
Ao construir uma caixa, a abordagem padrão é montar receptáculos na caixa. Normalmente fornecemos contatos de crimpagem com nossos D38999s. Isso permite que os instaladores terminem os fios nos contatos, na parte de trás do conector e na parte de trás da caixa, onde geralmente há um plugue com um chicote de cabo conectado a ele. O cabo se conecta à aplicação principal – aeronave, veículo terrestre, sistema de radar ou outros.
Para esses tipos de aplicações, muitas vezes é fundamental construir caixas menores e mais leves para economizar em tamanho e peso, o que permite que a aeronave economize combustível e voe a velocidades cada vez mais rápidas, ou que os soldados transportem tecnologias avançadas por longas distâncias. Para permitir isso, em vez de usar os contatos de crimpagem que vêm com nossos conectores padrão D38999, os engenheiros removem os conectores estendidos da parte de trás da caixa e soldam a placa de circuito impresso diretamente na parte de trás do conector, dentro da caixa. Nosso portfólio de especiais D38999 inclui três tipos de derivados de produtos: conectores de cauda de circuito impresso, 38999 de flange de montagem e plataforma de banda traseira integral.
Conectores circulares além dos limites da especificação militar para atender à mais ampla gama de ambientes adversos para necessidades de sinal, energia e ópticas.
Derivados de produtos D38999
Conector de cauda de circuito impresso
Nosso conector de cauda de circuito impresso é resultado de solicitações de clientes para soluções D38999 que possam ser usadas em caixas mais leves e menores. Nosso conector de cauda de circuito impresso, que se tornou popular há cerca de 25 anos, apresenta um design que evolui a cada ano à medida que mais clientes adaptam os contatos de cauda de circuito impresso em conectores 38999 em vez de usar a crimpagem.
38999 de flange de montagem
Alguns clientes preferem um conector 38999 versátil. Para eles, oferecemos várias opções de flange de montagem, que podem incluir mover a flange de montagem para frente e para trás, criar uma flange de montagem triangular, adicionar roscas aos orifícios de montagem, ou fazer uma flange de montagem maior ou menor do que o tamanho padrão. Como a demanda do cliente depende da restrição de espaço dentro de sua caixa, nossos produtos estão disponíveis com modificações simples nas cápsulas/nos invólucros externos.
Plataforma de banda traseira integral
Na parte traseira do conector padrão D38999 estão as roscas acessórias. Normalmente, os engenheiros colocam a fiação nos contatos, instalam-nos na parte de trás do conector e, em seguida, colocam o backshell, que age como um adaptador traseiro. Existem centenas de tipos diferentes de backshells para o alívio de tensão entre o fio e a traseira do conector. Os instaladores também podem aterrar a trança do conector jack e o cabo na parte de trás da backshell, e depois vesti-la com uma proteção termorretrátil.
Desenvolvemos esta plataforma de banda traseira integral para satisfazer a demanda da indústria por um 38999 mais leve e menor. Essa solução substitui as roscas traseiras na parte de trás do conector para fornecer uma extremidade traseira do conector que permita ao cliente terminar a trança do cabo diretamente na parte de trás do conector. Por exemplo, em vez de precisar comprar uma backshell e rosqueá-la no conector padrão, os instaladores podem vestir a trança do cabo, o que lhes permite aterrar o cabo através do conector, resultando em um desempenho ideal nas aplicações. Ao anexar o cabo diretamente à parte de trás do conector, o instalador pode obter um desempenho um pouco melhor porque o cabo está tocando o conector com o conjunto de aterramento. Isso elimina parte do peso da backshell traseira, o custo da backshell e o tempo extra necessário para encaixar a backshell.
Selecione aplicações para conectores legados DEUTSCH da TE
Conectores personalizados completos
Quando o desafio de engenharia é único, os engenheiros da TE podem desenvolver um conector 38999 totalmente personalizado para atender a uma série de requisitos. Isso inclui designs novos no mercado e exclusivos para a aplicação, mas ainda usando totalmente os padrões de especificação militar em um conector 38999 que exige mais do que uma mudança de nível simples ou médio. Os pedidos dos clientes por conectores 38999 totalmente personalizados são pouco frequentes, principalmente devido à longevidade desse produto no mercado, e porque a maioria das iterações anteriores de clientes foram adotadas em derivados da linha de produtos.
Um exemplo de um conector 38999 totalmente personalizado é um que foi desenvolvido há 20 anos. Ele é usado principalmente em aplicações para lançar munições de aeronaves. Esse conector usa os princípios de especificação militar dos conectores 38999 padrão – assim como outros conectores circulares – para oferecer alta confiabilidade quando usados em ambientes adversos.
Como um conector totalmente personalizado leva tempo para ser desenvolvido e fabricado, os clientes normalmente se envolvem conosco no início de seu processo de design, dando-nos tempo suficiente para atender às suas necessidades de produtos. Os cronogramas de desenvolvimento podem variar de quatro meses a alguns anos, dependendo da complexidade do projeto e da usinagem necessária para produzi-lo.
Parceiros em conectividade
Há mais de 25 anos nossos engenheiros vem desenvolvendo especiais D38999 que se tornaram linhas de produtos de facto. Todos os dias, trabalhamos em estreita colaboração com os clientes para inovar os especiais D38999 e aprimorar sua tecnologia. Nossa equipe dedicada de produtos integrados apoia especificamente esses projetos, e alocamos máquinas e infraestrutura para criar especiais 38999 para atender às necessidades dos clientes.