Projetado tendo em vista a confiabilidade
Desde a década de 1970, nossos conectores de nível espacial DEUTSCH têm sido usados em aplicações extraterrestres. No centro de nossas inovações em conectores de nível espacial estão nossos conectores elétricos MIL-DTL-38999, projetados e fabricados para suportar as duras condições de viagem espacial.
Receptáculos de contraporca são uma opção popular para invólucros elétricos ambientalmente selados. Fabricamos receptáculos de contraporca em uma variedade de materiais, estilos de cápsulas e configurações de insertos. Uma única penetração de anteparo simplifica a fabricação de painéis elétricos e ajuda a reduzir potenciais pontos de vazamento através do encaixe em invólucros ambientalmente selados. O anel de vedação O-ring integrado não pode ser facilmente desalojado de sua posição pretendida e requer menos destreza do que um design de flange e junta. Esses recursos tornam os conectores de contraporca o tipo de conexão preferido para vedações herméticas, bem como outras aplicações críticas.
Usar uma única contraporca em vez de um parafuso em cada canto torna a montagem dos conectores de contraporca rápida e melhora a capacidade de manutenção. Os cantos perfurados na contraporca facilitam um fio de travamento para "ajudar" a evitar afrouxamento, ou um fio de captura para evitar que a porca se perca ou caia em mecanismos sensíveis. Nossos conectores 38999 são projetados para oferecer confiabilidade em tecnologias críticas, como veículos terrestres militares, sistemas de mísseis, caças a jato, aviões comerciais, aviões de carga, veículos de automobilismo e drones comerciais e de consumo.
Os receptáculos de contraporca são projetados para espaço limitado de instrumentos nos cockpits de naves espaciais, jatos jumbo, jatos de combate e veículos terrestres. Esses receptáculos permitem um espaçamento mais próximo da conexão. Além disso, como muitas conexões eletrônicas para monitores de instrumentos estão atrás da tela, os receptáculos de contraporca reduzem o esforço necessário para instalar ou fazer a manutenção desses dispositivos.

Por que escolher as contraporcas DEUTSCH?
Nosso amplo portfólio de conectores circulares DEUTSCH é projetado para o rigoroso padrão MIL-DTL-38999, bem como para produtos derivados do estilo 38999. Estes produtos derivados incluem materiais ou configurações de conexão não cobertas no padrão MIL. Muitos desses produtos também atendem aos padrões comerciais, tais como as especificações EN3645 da Europa.
Para ter conformidade com esses requisitos, nossos produtos DEUTSCH e Polamco atendem aos requisitos de desempenho de especificação MIL, que incluem testes para suportar um mínimo de 500 ciclos de acoplamento ou, no caso de conectores compostos, 1500 ciclos de acoplamento.
Para conseguir isso, desenvolvemos uma interface à prova de furos para nossos plugues e receptáculos DEUTSCH. Este design ajuda a evitar danos nos pinos ao fazer conexões em condições de acoplamento cedo. O design também ajuda a evitar que os pinos e os soquetes entrem em contato até que as peças de acoplamento estejam adequadamente alinhadas. Isso permite que os conectores sejam conectados enquanto as linhas estão alimentadas e ativas, sem se preocupar com curtos-circuitos ou fiação cruzada, otimizando a capacidade de manutenção.
Os conectores MIL-DTL-38999 são conectores circulares subminiatura amplamente utilizados em aplicações militares e aeroespaciais. Oferecemos conectores D38999 com três métodos de acoplamento, nove tamanhos de cápsulas e uma grande variedade de arranjos de contatos. Nossos conectores D38999 foram projetados para oferecer uma gama de opções para seus requisitos de projeto. Nossos conectores originais de alumínio evoluíram para incluir cápsulas compostas e de aço inoxidável — com suporte a uma gama de acabamentos. Também focamos na importância de reduzir o tamanho e o peso dos componentes, incluindo conectores subminiatura MIL-DTL-38999. Conectores mais leves e menores podem contribuir para um melhor desempenho: tempos de voo mais longos, maior capacidade de carga e maior eficiência. Além dos conectores de alumínio leves padrão, nosso portfólio inclui conectores compostos projetados para ajudar a proporcionar economia de peso.
Conectores de contraporca: opções de design
Opções hermeticamente vedadas
Para aplicações onde as preocupações com temperatura, com pressão ou ambientais descartam o uso de conectores ambientais padrão com vedações epóxi, nossos conectores de contraporca são fabricados com insertos hermeticamente vedados de vidro para metal. Esses insertos são adequados para aplicações onde uma atmosfera inerte ou vácuo deve ser separado de uma ampla gama de ambientes de alta pressão, de alta temperatura ou corrosivos. Esses insertos são testados de acordo com padrões militares usando hélio, uma das menores moléculas conhecidas, para produzir uma vedação hermética à prova de ar. Nossas peças de especificações militares e componentes derivados do estilo 38999 série III têm a confiança de fabricantes em todo o mundo.
Conectores montados em PCI
Nossos conectores MIL-DTL-38999 estão disponíveis com contatos de cauda de PC para montagem em placas de circuito impresso ou circuitos flex dentro de um gabinete elétrico ou atrás de um painel de controle. Eles podem incorporar contatos de pino ou soquete para se adequarem a uma variedade de comprimentos de espaçadores. Os contatos podem ser mergulhados em solda ou banhados a ouro.
Outros conectores do estilo 38999
Conectores DTS-B série bronze
Estes conectores são do estilo MIL-DTL-38999 série III, com cápsulas de bronze marinho e contraporcas que fornecem excelente proteção contra corrosão sem revestimento, impedindo que cortes ou desgaste exponham um material de base menos resistente. Além do material, a configuração, os contatos e as montagens dos conectores da série DTS-B estão em conformidade com o MIL-DTL-38999 série III, tornando-os ideais para aplicações de veículos marítimos e terrestres.
Compre tampas de circuito aberto e tampas de circuito fechado LUMAWISE ALR
Conectores de firewall DTS
Estes conectores incluem uma cápsula traseira integral para reduzir os requisitos de espaço e o peso da montagem. A cápsula traseira integral serrilhada oferece suporte a terminação de blindagem com uma correia. Uma proteção termorretrátil ou sobremoldagem pode ser facilmente acomodada. A opção de aço inoxidável da classe K é adequada para aplicações de motor e firewall.
Conectores DTS-HC
Estes conectores são projetados para aplicações de alta corrente em ambientes adversos e de alta vibração. As correntes nominais para contatos tamanho 4 são de 150 amperes cada. Uma configuração com contatos tamanho 00 fornece uma corrente nominal de 300 amperes. Estes conectores robustos e versáteis são classificados para 175 °C (347 °F) e incluem vedações para proteção contra poeira e fluidos agressivos. As lâminas de blindagem na interface de acoplamento fornecem proteção contra EMI e RFI.
Receptáculos de contraporca
Opções de design
|
Série I |
Série III |
Série IV |
Estilo de acoplamento seguro e de travamento |
Baioneta 1/3 de volta |
Roscado 360° de volta |
Trava contra violação 1/4 de volta |
Materiais da cápsula/contraporca |
1 |
3 |
2 |
Alumínio |
X
|
X
|
X
|
Aço inoxidável |
|
X
|
X
|
Composto |
|
X
|
|
Acabamentos disponíveis |
6 |
6 |
3 |
Tamanhos de cápsulas |
9 |
9 |
8 |
Número máximo de contatos |
128 |
187 |
128 |
Ambientalmente vedado |
X
|
X
|
X
|
À prova de furos |
X
|
X
|
X
|
Proteção contra EMI/RFI |
X
|
X
|
X
|
Versão hermética disponível |
X
|
X
|
X
|
Versões de filtro disponíveis |
X
|
X
|
X
|
Contatos SAE AS39029 |
X
|
X
|
X
|
Aplicações |
Veículos terrestres militares Automobilismo |
Companhias aéreas comerciais Caças Aviões de carga Helicópteros Sistemas de radar Equipamentos de soldados Bases móveis |
Nave espacial Defesa antimísseis |
Conectores de alta potência POLAMCO
Estes conectores são projetados para terminação de cabos de alimentação em ambientes adversos com tensões de até 1000 VCA (1410 VCC) e corrente de até 1000 A. Estes conectores 38999 série I e III estão disponíveis em configurações retas ou de 90°, com terminações roscadas ou crimpadas.
Conectores estilo Wildcat 38999
Estes conectores oferecem maior densidade de contato do que conectores de especificação militar com a mesma durabilidade robusta em condições extremas de temperaturas, vibração e ambientes corrosivos. As roscas de início triplo tornam os ciclos de acoplamento rápidos e fáceis.
Conectores Quadrax
Estes conectores são projetados para aplicações de alta velocidade utilizando a tecnologia de plano de terra metálico dentro do conector para um desempenho ideal. Eles devem ser pareados com conectores específicos de acoplamento da TE Connectivity. Este sistema de contato multissinal consiste em dois pares usados com cabos Ethernet quadraxial e canal de fibra.
Conectores POLAMCO das séries USB e RJ45
Estes conectores incorporam cápsulas metálicas robustas no estilo MIL-DTL-38999 série III com conexões USB e RJ45 para ambientes adversos. Ambos os conectores possuem blindagem completa de 360° e proteção mecânica. Os conectores USB estão disponíveis para USB 2.0 ou 3.0, e o RJ45 está em conformidade com as Cat 5 e 6a. Estes conectores totalmente aterrados são projetados para altos níveis de choque, vibração e impacto mecânico, com vedações em conformidade com a proteção contra entrada IP68.
Conectores de fibra óptica
Esses conectores aproveitam nossos 40 anos de experiência em fibra óptica, juntamente com os conectores MIL-DTL-38999, para fornecer soluções robustas de conector no estilo 38999 para os setores aeroespacial de defesa e comercial, bem como aplicações marítimas. Estes conectores possuem alinhamento de pinos de cavilha e chaveamento para tolerâncias padrão ou apertada.