Insights de produtos
Construídos para confiabilidade e repetibilidade
Conhecidos também como D38999s, os conectores MIL-DTL-38999 são resistentes à corrosão, com opções de material e revestimento que têm uma classificação de aerosol salino muito alta. Com um design robusto para ambientes adversos, os D38999s são construídos para transferir energia, sinais e dados de forma confiável.
Para compreender os conectores D38999, é útil primeiro entender o que eles fazem. Estes conectores de especificação militar são usados para conectar cabos uns aos outros ou a caixas elétricas em uma ampla variedade de aplicações ambientais adversas, incluindo sistemas de propulsão espacial, satélites, equipamentos industriais, tecnologia de produção offshore e submarina, bem como em veículos militares, navios, aviões e equipamentos portáteis e de comunicação. Nosso conector D38999 proporciona confiabilidade em uma tecnologia que deve operar sem falhas inesperadas, como em aeronaves e outros sistemas de transporte.
A principal carbonita de um D38999 é o alumínio, que evoluiu para incluir cápsulas de aço inoxidável, bronze e compostas. O aço inoxidável é usado para elementos de temperaturas e vibração mais altas, como motores. O bronze é resistente à alta corrosão de lâminas e usado em aplicações como as marítimas, enquanto o composto é usado para reduzir o peso da aeronave. Os insertos são feitos de plásticos térmicos que podem ser configurados em uma variedade de arranjos de contato. Os polímeros que compõem o conjunto de insertos são um excelente material dielétrico, as vedações são feitas de borracha à base de silicone, e os contatos são feitos de liga de cobre banhada em ouro.
Este conjunto ajuda a garantir um desempenho elétrico ideal e capacidades robustas de vedação. Materiais alternativos de especificação militar são conectores de cápsula composta, que fornecem o mesmo desempenho dos conectores da cápsula de alumínio. Em uso desde que o produto chegou ao mercado, na década de 1970, os conectores D38999 têm a durabilidade de 500 a 1500 ciclos de acoplamento. Embora existam inúmeras aplicações que só acoplem os conectores algumas vezes durante a vida útil do produto – que pode ser de 20 a 30 anos – esses conectores e suas características robustas são duráveis, com capacidades razoavelmente altas de ciclos de acoplamento.
Nosso conector D38999 fornece confiabilidade em uma tecnologia que deve operar sem falhas inesperadas.
A vantagem da confiabilidade
Ao selecionar os D38999s, é crucial pensar nas aplicações. Isso inclui veículos terrestres militares que muitas vezes exigem uma rápida reviravolta ao entrar em serviço. Os operadores mais preocupados em manter os equipamentos funcionando dentro do orçamento podem escolher uma opção de menor preço que não seja fabricada para condições que envolvam uso mecânico extremo, bem como altas temperaturas, vibrações e fluidos corrosivos. Nesses casos, sacrificar a confiabilidade pelo custo pode ter consequências significativas.
Na TE Connectivity (TE), nossa herança de design com conectores DEUTSCH 38999 data desde o envolvimento em escrever as especificações originais. Construídos de acordo com as normas militares, qualificados para MIL-DTL-38999, e variando em tamanho de 9 a 25, nossos conectores D38999 são usinados para precisão – nas cápsulas, contatos e insertos.
Essa precisão torna nossas peças usinadas e nosso design moldado robustos, para um desempenho confiável sob rápidas flutuações de temperatura, mudanças de umidade atmosféricas e de altitude, choque e vibração, e exposição a produtos químicos, como combustível de jatos. Ela também dá aos instaladores a garantia de que eles podem instalar o produto conforme o planejado.
Nossa filosofia da repetibilidade
Nossa filosofia de design é fundamentada em torno da repetibilidade. Quando a TE adquiriu a DEUTSCH no início dos anos 2010, nosso processo de fabricação nos permitiu melhorar a repetibilidade do D38999 através da automação e controle de processos. Na TE, nossa abordagem de fabricação se concentra na repetibilidade em escala, o que nos permite fornecer a cada cliente o mesmo nível de qualidade do produto. Nos nossos conectores D38999, nossos insertos DEUTSCH são fabricados com recurso de retenção de contato – chamados de dedos, que se agarram aos contatos de cobre – feitos de plástico térmico moldado. Para que o produto tenha um desempenho confiável, a produção dos dedos precisa ser repetível de forma confiável. O uso de dedos plásticos moldados ajuda a reduzir o risco durante a montagem.
Há uma variação comum da indústria no design do nosso conector D38999, que, em vez de plástico moldado, usa clipes de cobre entre camadas de insertos que seguram os contatos. Com essa variação, inserir clipes metálicos no produto pode diminuir a repetibilidade e adicionar complexidade na produção. E considerando que muitos conectores populares D38999 são frequentemente equipados com dezenas de contatos – até mesmo 128 contatos –, usar um design com clipes de metal inseridos também pode afetar a facilidade e precisão da instalação em campo.
A vantagem do nosso design de plástico moldado, como a enxergamos, se resume ao nosso processo de fabricação. Simplificando a montagem para focar na eficiência e na repetibilidade, podemos alcançar um nível de confiabilidade consistente em peças fabricadas, o que é particularmente importante na fabricação de produtos em sucessão.
Selecione aplicações para conectores legados DEUTSCH da TE
Compreendendo o EN3645
O que é o EN3645? O EN (European Norm – Norma europeia) 3645 é a versão europeia do D38999, com alguns pequenos ajustes. O EN3645 e o D38999 têm requisitos iguais, e às vezes são intercambiáveis. Como temos instalações em todo o mundo, podemos atender nossos clientes mais rapidamente estando perto de suas localizações.
Os EN3645s também são qualificados de acordo com as especificações do JN para aplicações Eurofighter, como o JN1153 para conectores compostos e o JN1034 para conectores de alumínio. Eles também são qualificados de acordo com as especificações alemãs VG95319.