Alta densidade e alto desempenho

Os conectores da série DEUTSCH ASDD são conectores de próxima geração que oferecem alta densidade e alto desempenho - uma revolução no design de conectores. Eles permitem uma economia de dois (2) tamanhos de cápsula em relação às formas regulares de planos de automobilismo. Os conectores da série DEUTSCH ASDD são leves, com quase o dobro do número de contatos em comparação com o tamanho de cápsula equivalente de faixa automobilística. Com seu zinco níquel preto condutor, sua vedação de fio interfacial e seu inserto unido e vedado, impedindo a entrada de umidade, os conectores da série DEUTSCH ASDD são construídos para resistir a ambientes adversos.

Recursos do produto

  • Oito tamanhos de cápsula
  • Muito leve
  • Quase o dobro do número de contatos em comparação com o tamanho de cápsula equivalente da faixa de automobilismo regular
  • Proteção integral
  • Acabamento condutor de zinco preto

Aplicações

  • Construído para a resistir a ambientes automobilísticos adversos
  • Unidades de controle do motor
  • Unidades de controle de caixa de câmbio
  • Registradores de dados
  • Requisitos gerais do sistema de dados

CONECTORES DEUTSCH ASDD DE 118 VIAS

Os conectores da série DEUTSCH ASDD da TE Connectivity (TE) foram desenvolvidos para reunir alta densidade e alto desempenho, alinhados a equipes de corrida usando tamanhos de fio menores.

 

A faixa de densidade dupla AS permite que quase o dobro do número de contatos sejam acondicionados na mesma estrutura em comparação com a série AS padrão. 

 

  • Temperaturas de operação: -55 °C a +170 °C
  • Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento

 

Materiais

  • Cápsula: liga de alumínio de alta resistência, acabamento em zinco preto
  • Inserto: termoplástico
  • Vedações: silicone fluorado
  • Contatos: liga de cobre banhada a ouro

 

Elétrico

  • Tensão dielétrica suportável: 750 V
  • Corrente nominal do contato (máx.): 3 A

CONECTORES DEUTSCH ASDD DE 93 VIAS

Os conectores DEUTSCH da série automobilística de dupla densidade (ASDD) da TE Connectivity (TE) foram desenvolvidos para reunir alta densidade e alto desempenho, alinhados a equipes de corrida usando tamanhos de fio menores.

 

A faixa do conector ASDD permite que quase o dobro do número de contatos sejam acondicionados na mesma estrutura em comparação com os conectores padrão da série automobilística

 

  • Temperaturas de operação: -55 °C a +170 °C
  • Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento

 

Materiais

  • Cápsula: liga de alumínio de alta resistência, acabamento em zinco preto
  • Inserto: termoplástico
  • Vedações: silicone fluorado
  • Contatos: liga de cobre banhada a ouro

 

Elétrico

  • Tensão dielétrica suportável: 750 V
  • Corrente nominal dos contatos (máx.): 3 A