EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES NUCLEARES MAIS ADVERSAS

Testados e qualificados para atender aos requisitos de condições nucleares K1, os conectores da série DEUTSCH DCTN são projetados para aplicações de sensoriamento de temperatura, como sistemas de controle de núcleo de reator (RIC) em usinas nucleares.

Recursos do produto:

Recursos mecânicas:

  • Sistema de acoplamento com parafusos
  • Contatos de soquete disponíveis no estilo de crimpagem
  • Contatos de pinos disponíveis em copo de solda para receptáculos extensores de cerâmica
  • Contatos de estilo de crimpagem facilmente removidos e reinstalados usando a ferramenta de inserção e extração recomendada
  • Contatos da classe K de acoplamento térmico disponíveis
  • Material da cápsula: aço inoxidável
  • Revestimento: passivado
  • Material do anel de acoplamento: aço inoxidável
  • Material do inserto DCTN 20: copolímero de etileno propileno
  • Material do inserto DCTN 22H: alumínio e copolímero de etileno propileno
  • Material do O-ring: copolímero de etileno propileno
  • Tipo de contato DCTN 20: tipo de crimpagem
  • Tipo de contato DCTN 22H: tipo de solda
  • Revestimento de contato: Kp e Kn
  • Retenção do contato do inserto: Tamanho 20: > 7 daN
  • Durabilidade: 200 ciclos completos de acoplamento e desacoplamento
  • Força de acoplamento no vínculo receptáculo/plugue: 3 mN
  • Força de acoplamento no vínculo acessório/receptáculo ou plugue: 4.5 mN

Recursos climáticas:

  • Temperatura: Uso normal: - 20 °C a + 135 °C
  • Temperatura: Uso acidental: - 55 °C a + 175 °C
  • Vedação: 500 kPa (5 bar), conector acoplado com fio
  • Hermeticidade: vazamento a 1,106 cm3/at/s
  • Resistência à radiação: 2000 kGy (200 Mrad)

Recursos elétricas:

  • Tensão dielétrica suportável: 1500 Vrms 50 Hz
  • Tensão máxima de serviço : 600 Vrms 50 Hz
  • Resistência de isolamento ≥ 5000 MΩ a 25 °C e 60% de HR
  • Resistência da metalização da cápsula (para terminação da trança) ≤ 20 MΩ sob 1 A

Aplicações:

Conectores da série DEUTSCH DCTN

  • Projetado para aplicações de sensoriamento de temperatura, como sistemas de controle de núcleo reator (RIC) em usinas nucleares