Conectores DEUTSCH MSD
Projetados para áreas de superfície, como torretas de produção, armazenamento e descarga flutuante (FPSO), a série de conectores DEUTSCH MSD vai desde conectores de área de respingos até terminações de cabos. Com suporte a temperaturas nominais de água do mar de 10 °C a +45 °C, e pressões de 2030 psi, esta faixa de corrente nominal de 20 A é desenvolvida para ambientes adversos de áreas de respingos. Nossos conectores MSD oferecem soluções de conexão/desconexão rápida para áreas de superfície perigosas.
Recursos do produto:
Conectores da série DEUTSCH MSD
- 12 a 13 contatos tamanho 12 para fios de 16 AWG a 10 AWG
- 1000 VCA
- AISI 316L
- Solução de conexão/desconexão rápida
- À prova de explosão
45 °C
Temperatura de serviço
2030
psi - pressão nominal
Aplicações:
Conectores da série DEUTSCH MSD
- áreas de superfície, como torretas de produção, armazenamento e descarga flutuante (FPSO)
- Conector de área de respingos