Conectores da Série DEUTSCH P6-SW1600
Os conectores da série DEUTSCH P6-SW1600 permitem que você opere em ambientes submarinos severos offshore - ajudando você a ir mais fundo em locais remotos para uma recuperação crescente de recursos inexplorados e melhor extração de campos existentes. Conectores de energia classificados para profundidades de até 3000 m, pressão de 15.000 psi e para aplicações molhadas e secas. Alguns produtos também são à prova de explosão classificados para aplicações na superfície. Estes conectores oferecem um sistema de conexão molhado configurável, para uma ampla gama de profundidade de água e pressões de processo. Resolve a maioria dos desafios de conectividade de energia submarina para as aplicações de alta tensão e alta potência, como compressão a gás e aquecimento elétrico.
Recursos do produto:
Conectores da Série DEUTSCH P6-SW1600
Recursos elétricas
• Número de Contatos: 1
• Tensão Nominal Uo/U (Um): 6/10 (12) kV
• Corrente nominal máxima: 1800 A
• Frequência elétrica nominal: 15 a 200 Hz
• Resistência ao isolamento @5 kVDC: >10 GΩ
• Resistência de contato: <0,05 mΩ por contato
Recursos mecânicas
• Profundidade da água nominal: 2000 m
• Número nominal de ciclos de acoplamento: 100
• Classificação de pressão diferencial: (ambiente interno) 204 bar (gás seco)/220 bar (gás molhado)
• Classificação diferencial de pressão: (ambiente-interno) 200 bar
• Material do corpo: Super Duplex ou 6 Mo
• Material de isolamento: PEEK •
Material de isolamento (Penetradores): PEEK ou cerâmica
Recursos ambientais
• Temperatura nominal (água do mar): -1° C a +15° C
• Temperatura interna nominal: 50° C
• Interligação mídia interna: Nitrogênio, gás seco ou úmido ou óleo dielétrico
• Faixa de temperatura nominal: -1° C a +15° C
• Faixa de temperatura de armazenamento: -25° C a +60° C
• Vida útil do projeto: 25 anos
Recursos Adicionais
• Padrão de Qualificação: NHT-E51-00029 Rev03M
Notas: Padrões adicionais de qualificação ou recursos disponíveis ou possíveis de desenvolver, entre em contato conosco
2000
Profundidade da água avaliada em metros
200
Classificação de pressão diferencial BAR
Aplicações:
Conectores da Série DEUTSCH P6-SW1600
- Compressão de gás submarino
- Aquecimento elétrico submarino