Conectores da Série DEUTSCH P6-SW400
Com seus conectores da série DEUTSCH P6-SW400, a TE possibilita o fluxo de energia para aplicações em ambientes offshore submarinos adversos com conectores classificados para profundidades até 3.000 m e penetradores de até 15.000psi. As versões à prova de explosão atendem aos requisitos ATEX/CSA para segurança superior e uma variedade de classificações de tensão e corrente permitem que os designers atendam às necessidades exatas da aplicação. Os conectores da série DEUTSCH P6-SW400 da TE oferecem um sistema de conexão comprovado em campo, versátil e de acoplamento molhado, com um layout configurável de acoplamento molhado e jumpers e uma ampla gama de penetradores para resolver quase qualquer desafio de conectividade de energia para aplicações submarinas offshore.
Recursos do produto:
Conectores da Série DEUTSCH P6-SW400
Recursos elétricas
• Número de Contatos: 1
• Tensão Nominal Uo/U (Um): 6/10 (12) kV
• Corrente nominal máxima: 400 A
• Frequência elétrica nominal: 15 a 120 Hz
• Resistência ao isolamento @5 kVDC: >10 GΩ
• Resistência de contato: <0.1 mΩ por contato
Recursos Mecânicas
• Profundidade da água nominal: 3.000 m
• Número nominal de ciclos de acoplamento: 30
• Classificação diferencial de pressão: (ambiente interno)
345 bar (5.000 psi) @ 400A
888 bar (13.000 psi) @ 250A
1034 bar (15.000 psi) @ 400A
• Classificação diferencial de pressão:
(ambiente-interno) 300 bar
• Material Corporal: Super Duplex
• Material de Isolamento: PEEK
• Material de Isolamento (Penetradores):
PEEK ou cerâmica
Recursos Ambientais
• Temperatura nominal (água do mar):
-5 °C a +30 °C
• Temperatura Interna nominal:
80 °C @ 345 bar (5.000 psi)
121 °C @ 888 bar (13.000 psi)
80 °C @ 1034 bar (15.000 psi)
• Faixa de temperatura de armazenamento:
-25 °C a +60 °C
• Vida útil do design: 20 anos
Recursos Adicionais
• Padrão de Qualificação: TD0153, Versão Final. 1
Notas
Padrões adicionais de qualificação ou recursos disponíveis ou possíveis de desenvolver, entre em contato conosco
15000
psi - resistente à pressão
400A
Corrente nominal
Aplicações:
- Bombeamento submarino
- Injeção de água submarina
- Distribuição de energia submarina
- Aquecimento elétrico submarino