Conectores baioneta e roscados MIL-DTL-83723
Os sistemas de acoplamento roscado DEUTSCH DBA30 e de encaixe baioneta DEUTSCH DL da TE oferecem um giro rápido para travar, confirmação visual do acoplamento completo e aceitam uma ampla gama de diâmetros de fios.
Combinando os melhores dos padrões MIL-DTL-26500 e NAS 1599. A família do padrão MIL-DTL-83723 série III da TE oferece conectores com encaixe baioneta e roscado, incluindo desconexões rápidas de liberação de cordão. Eles têm acoplamento intercambiável com conectores padrão MIL-DTL-26500 de encaixe baioneta e roscados, e possuem a vantagem adicional fornecida pelo sistema de retenção de contatos de liberação traseira.
Qualificados para o padrão MIL-DTL-83723 série III - Conectores de alumínio que economizam peso, projetados para usos robustos e em altas temperaturas.
Suporta ambientes adversos
- Conector MIL-DTL-83723 ambientalmente vedado
- Projetado para atender aos requisitos atuais da indústria eletrônica
- Amplamente utilizado em aplicações comerciais, militares e aeroespaciais que exigem conectores de encaixe baioneta cilíndricos em miniatura para uso geral
- Opções de plugue com blindagem RFI disponíveis
Intercompatibilidade
- Com conectores 26500 baioneta e roscados
(exceção: tamanho da cápsula 8, somente encaixe baioneta) - Sistema de retenção de contato de liberação traseira
Vantagens
- Construído para ajudar a resistir a ambientes severos
- Fácil instalação
Recursos
- Fio triplo selado para vedação sobre uma ampla gama de diâmetros de fios
- Barreiras de umidade elevadas em torno de cada pino para vedação de contato individual
- Arruelas antiatrito fornecem força de contato constante
- Opções de encaixe baioneta e roscado
- Inserção de soquete de entrada fechada para alinhamento positivo do pino
- À prova de furos
- Sistema de contato de crimpagem de liberação traseira para maior estabilidade de contato