Conectores Elétricos de Acoplamento Molhado SEACON
Esses conectores elétricos molhados permitem que o usuário faça e desfaça conexões tanto na superfície quanto debaixo d'água. Nossos conectores molhados são usados em exploração marinha, energia renovável e em aplicações civis para as indústrias de petróleo e gás em aplicações como câmeras subaquáticas, comunicações de mergulhadores e sistemas ROV.
Os produtos elétricos molhados da SEACON incluem:
-
Conectores ALL-WET
A linha ALL-WET oferece quatro tipos de estilo diferentes; redondo (AW), dividido (AW), plano (FAW) e miniatura hermafrodita (MAW) com uma série de configurações que variam de 2 a 54 contatos classificados até 50 amps de corrente máxima (dependendo do cabo) e uma classificação de pressão acoplada de até 20.000 psi.
-
Conectores WET-CON
Esta gama de conectores está disponível em uma série de configurações que variam de 1 a 16 contatos classificados em até 19 amps de corrente máxima (dependendo do cabo) e uma classificação de pressão acoplada de até 20.000 psi. Estão disponíveis as opções bloqueado para água/pino único/concha metálica/alta potência e ethernet.
-
SEA-MATE
A linha SEA-MATE está disponível em 4 tamanhos de conchas de 2 a 37 configurações de contato. Com versões cheias de óleo e moldadas disponíveis e a capacidade de incorporar a tecnologia FITA (Field Installable & Testable Assembly), esta gama de conectores é extremamente adaptável. Pressão avaliada em 7.500 psi.