![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/product-hero-rendition/seacon-ex-mate-product-hero-image-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores para ambiente de gás explosivo
Conectores projetados para ambientes extremamente inflamáveis. Oferecido em configurações elétricas para aplicações de tensão baixa e dados.
Com uma exigência maior para que os conectores operem em ambientes perigosos, muitas aplicações agora requerem uma desconexão rápida e segura dos conectores que serão usados nesses ambientes. O conector EX-MATE é adequado para uma série de aplicações, incluindo Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Descarga (FPSO), embarcações de perfuração ou outros ambientes potencialmente explosivos, conforme coberto pelos extensos testes de qualificação.
Conector EX-MATE
O conector EX-MATE é baseado na linha SEACON SEA-MATE e pode ser acoplado em profundidades de até 50 m, além de ser adequado para uso em ambientes explosivos. Também está disponível em 4 tamanhos de conchas (G, K, L, M) entre 2 e 37 configurações de contato. No entanto, como o SEA-MATE, esta série tem inserções intercambiáveis para que possa ser adaptada a uma série de configurações de pinos. Além disso, o conector EX-MATE incorpora um sistema de prensagem aprovado pela Atex para o cabo que é encapsulado dentro do molde, tornando-o adequado para uma variedade de ambientes perigosos.
Baixar o Folheto
Conector EX-MATE
- Plugável molhado em profundidades de até 50 m (sujeito a testes adicionais)
- Projetado com base na linha SEA-MATE existente
- 4 tamanhos de conchas (G, K, L, M)
- 2 a 37 configurações de contato
- Inserções intercambiáveis
- Incorpora sistema de prensagem aprovado pela Atex
- Os testes obtiveram a certificação Atex para II 2G Ex d IIB T6 amb -40 °C a + 55 °C
![Conectores SEACON EX-MATE](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-exmate-image.jpg)
Aplicações
O Conector EX-MATE é adequado para uma série de aplicações, incluindo:
- FPSO Superior
- Embarcações de perfuração