Conectores para ambiente de gás explosivo

Conectores projetados para ambientes extremamente inflamáveis. Oferecido em configurações elétricas para aplicações de tensão baixa e dados.

Com uma exigência maior para que os conectores operem em ambientes perigosos, muitas aplicações agora requerem uma desconexão rápida e segura dos conectores que serão usados nesses ambientes. O conector EX-MATE é adequado para uma série de aplicações, incluindo Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Descarga (FPSO), embarcações de perfuração ou outros ambientes potencialmente explosivos, conforme coberto pelos extensos testes de qualificação.

Conector EX-MATE

O conector EX-MATE é baseado na linha SEACON SEA-MATE e pode ser acoplado em profundidades de até 50 m, além de ser adequado para uso em ambientes explosivos. Também está disponível em 4 tamanhos de conchas (G, K, L, M) entre 2 e 37 configurações de contato. No entanto, como o SEA-MATE, esta série tem inserções intercambiáveis para que possa ser adaptada a uma série de configurações de pinos. Além disso, o conector EX-MATE incorpora um sistema de prensagem aprovado pela Atex para o cabo que é encapsulado dentro do molde, tornando-o adequado para uma variedade de ambientes perigosos.

Conector EX-MATE

RECURSOS

 

  • Plugável molhado em profundidades de até 50 m (sujeito a testes adicionais)
  • Projetado com base na linha SEA-MATE existente
  • 4 tamanhos de conchas (G, K, L, M)
  • 2 a 37 configurações de contato
  • Inserções intercambiáveis
  • Incorpora sistema de prensagem aprovado pela Atex
  • Os testes obtiveram a certificação Atex para II 2G Ex d IIB T6 amb -40 °C a + 55 °C
Conectores SEACON EX-MATE
Conectores SEACON EX-MATE

Aplicações

O Conector EX-MATE é adequado para uma série de aplicações, incluindo:
 

  • FPSO Superior
  • Embarcações de perfuração