Conector de motor Intercontec M12
Com o Conector de motor Intercontec M12, a TE é a primeira empresa a oferecer um conector para pequenos servo motores que fornece conectividade completa para energia, sinal e dados.
Conector de Motor M12 é um conector de metal robusto com proteção IP66/67, permitindo instalações eficientes baseadas em soluções de um cabo. É a primeira solução de conexão de cabo único M12 da classe de energia de 630 V para grandes soluções de conexão servo. Com receptáculos angulares rotativos para montagem flexível em combinação com seu sistema de bloqueio rápido, este conector permite a terminação rápida e a flexibilidade para economizar tempo e custo. Com os motores ficando menores, este conector atenderá às suas necessidades para uma conexão rápida particularmente compacta e ao mesmo tempo poderosa. O novo conector abrange a transmissão digital de protocolos de encoder de 2 e 4 fios, como Hiperface DSL, EnDat 2.2, link ACURO e link aberto SCS.
UL94
Certificado
IP
IP66 e 67 protegidos quando conectados
500
Ciclos de acoplamento
Vantagens
- Receptáculos angulares rotativos para montagem flexível permitem o término rápido e a flexibilidade para economizar tempo e custo
- O prendedor de segurança de conexão rápida é conhecido por ter uma blindagem EMC confiável de 360° e uma caixa metálica robusta com conexão de aterramento de proteção
- O contato de aterramento de proteção no invólucro do motor pode ser dispensado, ao mesmo tempo em que garante o cumprimento integral de todas as normas pertinentes
- Compacto e ao mesmo tempo com conexão rápida poderosa
Aplicações
- Servo Motor
- Motor de Passo
- Motor Linear
- Motor de Eixo
Mercados
- Maquinário
- Robótica
- Máquinas agrícolas
- Máquinas de construção
- Ferramentas de máquina
- Manuseio de materiais
- Empilhadeira
- ICT
- Elevador
- Turbina eólica
- Alimentos e Bebidas
- Equipamento químico
- Empacotamento
A TE é a primeira empresa no mundo a oferecer uma solução de cabo único e angular nesta classe de energia.
- Sigfried Funk,
- Gerente de Marketing do Setor