Conectores de motor para interface compacta de servo motor
Os conectores micromotores são conectores de servo motor retangulares IP67 que combinam potência e freio em um conector. Este design de combinação permite uma solução padrão de proteção mais compacta e mais alta com maior vibração e resistência ao choque.
Recursos
- Potência e freio combinados em um conector proporcionam um conector híbrido com menor custo aplicado
- Conector instalável em campo
- Tamanhos de cabo padrão para compatibilidade com cabo comercialmente disponível
- Classificação de temperatura para potência e freio (125 °C)
- Classificação de tensão (até 630V CC/CA)
- Classificação IP67 para aplicações ambientais adversas
- Certificação TUV/UL
- O design robusto de contato e caixa fornece resistência à vibração
Potência, freio e encoder são três componentes nas aplicações do servo motor. A condução do encoder fornece informações do servo motor ao controlador servo. Normalmente, o sinal vem em posições de 2-16 com base no tipo de encoder. A potência para servo motor é definida como CA ou CC onde a maior parte da potência CA é U, V, W + PE (Terra). O freio é opcional para servo motor, mas normalmente vem em duas posições para a condução do sinal. Nosso porfolio permite aos clientes a flexibilidade de design para combinar freio no conector de energia ou tê-lo em conectores separados. Role mais abaixo para saber mais e navegar em nosso portfólio.
Conector de energia e freio
Dados Técnicos
- Ciclos de acoplamento: 100 ciclos
- Temperatura: -40 °C ~ 125 °C
- Corrente nominal: 5 A (Potência)/2 A (Freio)
- Certificado por: TUV/UL
Codificadores
Data Técnica
- Ciclos de acoplamento: 100 ciclos
- Temperatura: -30 °C ~ 105 °C
- Corrente nominal: 1A
- Certificado por: UL
Perguntas frequentes
Qual é o benefício de escolher nosso conector de motor em vez de um conector plástico padrão?
Instalação rápida e bloqueio do lado do cabo para o lado do receptáculo do motor, bem como proteção IP67 para aplicações ambientais adversas.
Quantas posições os conectores micromotores têm?
Para potência, há 6 posições, para encoder ou conector de sinal, há 9 posições.