![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-TECIRP-producthero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
CIRP - Conector de inserção rígida para gama industrial
A família de conectores de baixo risco de incêndio CIRP - aprovados para uso em trilhos - com inserção plástica baseada no padrão Mil-C-5015.
Esta família de conectores circulares fornece arranjos flexíveis e um desempenho mecânico robusto. O CIRP fornece uma solução modular para muitas aplicações. Este conector com classificação IP67 (quando acoplado) pode suportar até 2800 V/46 A, é eficiente em espaço e não requer plugues de enchimento.
Nossas vantagens
- O conector mais curto do seu tipo, ocupando menos espaço.
- Ciclos de acoplamento de 2000 minium.
- Robusto e confiável sob vibração e ambientes adversos.
- As telas seladas nos anéis isolantes eliminam a necessidade de plugues de enchimento, também agilizando a montagem, pois não há necessidade de contatos fictícios.
- Não é necessário um adaptador adicional de backshell para backshell de 90o.
- Orientações codificadas por várias cores.
Recursos
- Acoplamento fácil, pinos de rolete de baixa fricção no plugue, reduzindo o desgaste e facilitando o acoplamento do conector (torque máximo de acoplamento de 8Nm).
- Pinos de desgaste de aço inoxidável no invólucro do receptáculo para locais positivos e repetitivos.
- Arruela de aterramento RFI 360o.
- Isolador de plástico duro.
- Materiais aprovados NFF16-101 isentos de halogênio.
- Contatos retidos com clipe robusto de cobre berílio.
- Design modular.
- Vedações de conector acoplado para IP67, inclui vedação ambiental inovadora do anel isolante.
Aplicações
Material circulante
Projeto, desenvolvimento e fornecimento de soluções de interconexão diretamente aos principais parceiros da OEM.
Equipamentos (Subsistemas)
Portfólio abrangente de produtos para todas as interfaces elétricas em todos os veículos ferroviários.
Infraestrutura e Sinalização
Cabos e conectores de via e sinalização.
Manutenção, Reparo e Revisão
Soluções de produtos de inovação para upgrades e suporte veicular ao ciclo de vida útil do veículo.
Segmentos de Mercado
- Ferrovias
- Industrial
Padrões
- Derivado de Mil-C 5015
- Derivado de VG95234
- NF-F-61-030
- Padrão LUL
- EN45545