CAM - Sistema de conexão potência e sinal com sistema de travamento de alça
A Série CAM é um dos conectores entre veículos mais robustos para ambientes adversos.
A Série CAM é o conector mais robusto para aplicações muito adversas e entre veículos. Disponível em vários tamanhos e arranjos com contatos de sinal ou/e energia oferecendo uma alta diversidade de usos. O sistema de alça CAM permite um manuseio fácil e rápido. Alguns modelos são equipados com contatos piloto que permitem um corte temporizado das linhas de alimentação. Seu sistema de bloqueio garante uma conexão segura e uma boa resistência à vibração.
Vantagens
- Ambientes adversos
- Alta resistência mecânica
- Conexão fácil e rápida
- Isento de halogênio
- Comprovado em campo
Descrição
- Conector de alumínio com sistema de travamento de came seguro para ambiente adverso
- 6 conchas e 21 configurações de 4 a 61 contatos + terra
- Conexões de crimpagem: seção transversal do cabo até 185 mm2
- Configuração: potência ou sinal ou híbrido
- Opção: versão com interruptor
Principais características
- Corrente nominal: de 15 A até 500 A
- Tensão de serviço: até 500 V
- Tensão de resistência: até 3250 V
- Índice de proteção: IP54 (opção acima)
- Resistência a aerosol salino: 96 horas ou 500 horas
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
Aplicações
- Entre veículos
Funções
- Entre veículos
Padrões
- NFF 16101
- NFF 16102
- UL94