CSR - Conector de bateria
A Série CSR é a solução de economia de tempo e segurança para a energia da bateria em material circulante.
Usados principalmente em sistemas de baterias, os conectores CSR aumentam a segurança e reduzem o tempo de manutenção durante a operação com uma peça fixa montada na estrutura e a parte móvel na bateria isso evita a alimentação de energia quando a bateria está aberta. Projetada de acordo com as normas ferroviárias, a conexão é feita por meio do encerramento de alças nos 2 contatos de energia e permite também gerenciar 7 contatos de sinal, por exemplo, temperatura, tensão ou outros sinais de dados da bateria.
Vantagens
- Sistema de rack e painel
- Maior segurança durante a operação
- De acordo com o padrão ferroviário
- Tolerância de desalinhamento ±2 mm
Descrição
- Conector de alimentação em rack
- Soquete fixo e plugue flutuante
- 2 contatos de energia para terminais de parafusos
- Calibre 14/M10 roscado ou Calibre 18/M12 roscado
- 7 contatos auxiliares de crimpagem Ø4
Principais características
- Corrente nominal: -350 A (Ø14) - 500 A (Ø18) e pilotos 30 A (Ø4)
- Tensão de serviço: 700 V DC
- Tensão de resistência: 3.500 V
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
Aplicações
- Subsistemas
Funções
- Bateria
Padrões
- NFF 61030
- EN 45545
- UL94