Chaves subaquáticas para ambientes adversos com profundidades operacionais típicas de 3.600 metros e opções de até 7.000 metros.
As chaves subaquáticas são usadas em submarinos, ROVs, AUVs, UUVs, cascos, submersíveis de todos os tipos, boias, sistemas de comunicação subaquática, dispositivos de vigilância, equipamentos oceanográficos, no convés e onde quer que os equipamentos sejam expostos a ambientes marítimos severos e outros ambientes adversos. Essas chaves também são usadas na exploração de poços de petróleo, controles de cabeça de poço, dragagem, portões de pesca e árvores de natal subaquáticas.
Entre nossas chaves estão as de limite, ação positiva e proximidade em uma grande variedade de materiais, inclusive titânio, plástico e aço inoxidável. Elas podem ser fornecidas com capacidades de carga variadas de até 7 amperes e pressão nominal de até 10.000 psig. Para dar ainda mais simplicidade, nossa linha de chaves de proximidade modulares foi integrada ao conector Micro WET-CON, o que torna esta chave um componente muito modular facilmente instalado e substituído no campo, mas sem comprometer a resistência e a confiabilidade.
Chaves subaquáticas
O grupo MOG (Marine, Oil & Gas, Marítimo, petróleo e gás) da TE oferece uma grande variedade de chaves subaquáticas versáteis e robustas para atender a inúmeras aplicações. Entre elas estão chaves de limite, ação positiva e proximidade em uma grande variedade de materiais, inclusive titânio, plástico e aço inoxidável. Elas podem ser fornecidas com capacidades de carga variadas de até 7 amperes e pressão nominal de até 10.000 psig. Para dar ainda mais simplicidade, nossa linha de chaves de proximidade modulares foi integrada ao conector compatível subaquático Micro WET-CON, o que torna esta chave um componente muito modular facilmente instalado e substituído no campo, mas sem comprometer a resistência e a confiabilidade.
As chaves da TE estão qualificadas para implantação bem-sucedida em submarinos, ROVs, AUVs, UUVs, cascos, submersíveis de todos os tipos, boias, sistemas de comunicação subaquática, dispositivos de vigilância, equipamentos oceanográficos, no convés e onde quer que os equipamentos sejam expostos a ambientes marítimos severos e outros ambientes hostis. Essas chaves também são usadas na exploração de poços de petróleo, controles de cabeça de poço, dragagem, portões de pesca e árvores de natal subaquáticas.
Baixe o guia de seleção dos produtos
Guia de seleção da A130-104-X
Chaves subaquáticas
- Vedação hermética
- Classificação nominal para mais de 50.000 ciclos
- Pressão: até 10.000 psig (aprox. 23.000 pés/7.000 m)
- Capacidades de carga: até 7 amperes