![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-hermaphroditic_group470x455.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Distribua energia entre módulos de tira de iluminação LED lineares adjacentes
Nossos conectores de lâmina hermafroditas e receptáculo são de Montagem de superfície (SMT) de fio a placa e de placa a placa que distribuem energia entre módulos lineares de tiras de iluminação LED adjacentes.
Vídeo do produto
Clique no link para assistir ao vídeo
-
Vídeo do produto conectores hermafroditas (em inglês)
Assista ao vídeo para saber mais sobre como nossos conectores hermafroditas podem auxiliar seus novos projetos de iluminação LED.
Vantagens
- Reduza o tempo de projeto usando o mesmo conector para conexões de energia, dados ou sinal, com 2, 4 ou 6 posições
- Reduza os requisitos de estoque com um único conector que se acopla a si mesmo
- Simplifique a montagem e a manutenção com conexões verticais ou horizontais (o conector pode ser articulado de 90° a 180°)
- Forneça flexibilidade de design com opções de placa a placa ou de fio a placa
- Simplifique o design permitindo que ambas as extremidades da tira ocupem o mesmo espaço
- Maximize o rendimento do LED com cantos arredondados em um conector de perfil baixo que eliminam o sombreamento
- Ajude a fornecer a resistência à vibração e a cargas sobre fios com conectores de fio a placa com engate positivo
- O revestimento em ouro selecionado elimina a potencial de corrosão por atrito na iluminação LED causada por micromovimentos em ambientes severos
- Acelere o tempo de instalação com a montagem de superfície e design de redimensionamento de perfil baixo compatível em embalagem de fita e bobina
Distribua energia entre módulos de tira de iluminação LED lineares adjacentes. Os conectores de lâmina hermafroditas e receptáculo são projetados para fornecer energia entre módulos de tira de iluminação LED adjacentes. Disponível em 2, 4 e 6 posições, o design compacto desse conector faz que ele seja uma boa opção para espaços apertados e os recursos de remoção e colocação por vácuo o tornam adequado para a fabricação automatizada de alto volume. Esse conector se acopla e desacopla (vertical e horizontalmente) a si mesmo, permitindo uma redução do número de peças no inventário.
Os conectores de lâmina hermafrodita e receptáculo vêm em uma versão padrão e outra em miniatura. Ambas estão disponíveis com contatos estanhados e banhados a ouro para condições adversas.
Faça o download da documentação relevante do produto e entre em contato conosco para obter mais informações e amostras.
Conectores de lâmina hermafroditas e receptáculo
-
Procurar produtos
Esses conectores permitem que os clientes reduzam os requisitos de inventário, já que um único conector se acopla a si mesmo. A montagem e a manutenção são simples, com conexões verticais ou horizontais, e rápidas, com a montagem de superfície e design de redimensionamento de perfil baixo em embalagem de fita e bobina. Os cantos arredondados eliminam a sombra para maximizar o rendimento do LED. Além dos contatos estanhados, os conectores de lâmina hermafroditas e receptáculo estão agora disponíveis em contatos banhados a ouro, eliminando a potencial corrosão por atrito na iluminação LED causada por micromovimentos em ambientes severos.
- Ficha técnica: conectores de lâmina hermafroditas e receptáculo
- Ficha técnica: conectores de lâmina hermafroditas e receptáculo com contatos banhados a ouro
Conectores de lâmina hermafroditas e receptáculo em miniatura
-
Procurar produtos
Esses conectores hermafroditas em miniatura SMT de baixo perfil de placa a placa são projetados para fornecer energia entre placas de circuito impresso lineares adjacentes. Ideais para uso em espaços compactos graças aos recursos projetados para remoção e colocação por vácuo que os tornam adequados para a fabricação de alto volume. Além dos contatos estanhados, os miniconectores de lâmina hermafroditas e receptáculo estão agora disponíveis em contatos banhados a ouro, eliminando a potencial corrosão por atrito na iluminação LED causada por micromovimentos em ambientes severos.
- Ficha técnica: miniconectores de lâmina hermafroditas e receptáculo
- Ficha técnica: miniconectores de lâmina hermafroditas e receptáculo com contatos banhados a ouro
Aplicações
- Iluminação arquitetônica e de placas de sinalização
- Iluminação de lojas de varejo e exibição
- Iluminação LED de retrofit fluorescente
- Iluminação de armários ou mobiliário
- Iluminação comercial/residencial
Treinamento do produto
-
Conectores hermafroditas
Faça nosso treinamento de produto sobre os conectores hermafroditas.