Sensores de movimento e arquitetura de dois nós: ideais para projetos de iluminação atuais e prontos para os avanços tecnológicos do futuro
O sensor de movimento programável LUMAWISE Motion da TE Connectivity foi projetado para iluminação pública. Economiza energia através da regulação da intensidade da luminária, ao mesmo tempo em que é capaz de reagir a movimentos e alterar o brilho da luminária para o nível máximo para segurança e proteção. O sensor de movimento programável LUMAWISE Motion é compatível com o ecossistema Zhaga-D4i, o novo padrão em cidades inteligentes. Funciona como um dispositivo com controle independente ou, quando um maior nível de controle é necessário, pode ser combinado com uma fotocélula Zhaga-D4i ou um nó de comunicação.

Características e Vantagens
- Zona de detecção retangular de 30 m x 6 m (a 5 m)
- Testado em postes de 5 m a 8 m de altura: detecta pedestres, corredores e ciclistas
- Interface Zhaga book 18 (conexão de 4 posições) Dispositivo Zhaga-D4i Tipo B, com controlador de aplicação
- Entrada DALI insensível à polaridade
- IP66, IP68 e IK07
- Faixa de temperatura de operação de menos (-)40 °C a 65 °C Faixa de temperatura de operação de detecção funcional de menos (-)40 °C a 32 °C.
- Interoperabilidade do logotipo e certificação Zhaga-D4i
- O movimento detectado acionará o aumento da luminosidade em luminárias previamente atenuadas, o que economiza energia e proporciona a segurança e a proteção de uma área bem iluminada
- Design compacto para manter a estética das luminárias de design moderno
- O encaixe fácil, realizado com apenas uma mão na parte inferior da luminária, permite que um instalador trabalhe abaixo da luminária
- Primeira solução habilitada por uma arquitetura de dois nós
- O sensor de movimento LUMAWISE funciona como um dispositivo independente ou em combinação com uma fotocélula Zhaga-D4i
Produtos em Destaque
O sensor de movimento programável LUMAWISE Motion foi projetado para iluminação pública. Economiza energia através da regulação da intensidade do brilho da luminária, ao mesmo tempo em que é capaz de reagir a movimentos e alterar o brilho da luminária para o nível máximo por razões de segurança e proteção.
Conjunto Sensor de Movimento LUMAWISE
O LUMAWISE Motion é um sensor de movimento projetado para iluminação pública. Economiza energia através da regulação da intensidade da luminária – podendo até mesmo desligá-la. Ao mesmo tempo, é capaz de reagir a movimentos e alterar a luminosidade por razões de segurança e proteção.
Máscara para Sensores de Movimento LUMAWISE
As máscaras para sensores LUMAWISE Motion servem para definir uma zona personalizada de detecção
Aplicações em Destaque
- Iluminação pública
- Iluminação de parques, áreas recreativas e passarelas
- Iluminação da estações
- Iluminação de alto brilho