Controle Confiável da Iluminação Pública
Os fotocontroles são uma solução eficaz para automatizar a iluminação externa para visibilidade, segurança e estética confiáveis. Nas estradas, isso significa que as luzes também ajudam a reduzir o risco de acidentes noturnos. Nas cidades, a iluminação pública pode ajudar a desencorajar a criminalidade e aumentar a visibilidade dos pedestres.
A iluminação externa em áreas residenciais ajuda a aumentar o apelo e a segurança de parques, áreas comerciais, estacionamentos e espaços comuns, como passarelas públicas, ruas residenciais e ao redor de prédios de apartamentos. Nas vizinhanças de fábricas e armazéns, a iluminação da área externa ajuda a prevenir acidentes, melhorando a visibilidade de pessoas, equipamentos e objetos ambientais.
Os sistemas de iluminação externa da Toda são cada vez mais projetados para soluções conectadas com cidades inteligentes em mente. Esses sistemas normalmente envolvem a integração da comunicação sem fio com luzes de LED e controles de dimerização. Para definir esses avanços, os engenheiros tiveram que atualizar padrões em torno de uma grande visão para o futuro estado da iluminação automatizada.
No entanto, há locais em algumas regiões onde a dimerização da luz é proibida, como em estradas e em áreas menos populosas. Nestes casos, a atualização das luminárias pode ser muito cara em comparação com os benefícios obtidos com um upgrade. Quando a melhor opção é a escolha de luminárias reguláveis, é uma boa ideia realizar uma análise de risco completa para identificar potenciais perigos causados pela redução do poder de iluminação e manter a segurança.
Informados por nossa experiência de 50 anos projetando controles robustos para sistemas de iluminação em comunidades ao redor do mundo, desenvolvemos os fotocontroles LUMAWISE ALR para automatizar a operação das luminárias para uma grande variedade de aplicações de ligar/desligar. A maioria das aplicações abrange nossos fotocontroles da série LUMAWISE ALR 7000, série 8000 e da série AA.

Soluções da TE para fotocontroles de iluminação externa
Ambos os controles das séries 7000 e 8000 possuem uma conexão de bloqueio universal de três polos, compatível com todos os receptáculos NEMA/ANSI C136.10. O uso de um receptáculo rotacionável permite que a abertura da fotocélula seja uniformemente orientada, tipicamente voltada para o norte, de modo que as luminárias são ligadas pouco antes do pôr do sol e desligadas após o nascer do sol. O design da base/tampa de intertravamento, comum a ambos os controles, é fabricado com materiais estabilizados UV classificados para altas temperaturas. Esses produtos são construídos para suportar os ambientes hostis exigidos pela iluminação de estradas, protegendo os componentes elétricos contra poeira, chuva, gelo e neve. Eles utilizam um sensor filtrado por IR, respondendo a mudanças de luz com sensibilidade que imita o olho humano. Além disso, essa filtragem fornece detecção de luz consistente, reduzindo (significativamente) o desvio do sensor durante a vida útil do controle. As classificações de tensão de 105 a 305 VAC a 50/60 Hz permitem que este controle seja utilizado em uma ampla gama de aplicações.
Série LUMAWISE ALR 7000
O controle da série LUMAWISE ALR 7000 é um fotocontrole de nível utilitário econômico para luminárias com cronogramas de manutenção mais frequentes. Com uma vida útil esperada de 8 a 10 anos, esse controle pode superar as lâmpadas de descarga (HID) mais incandescentes e de alta intensidade. Avaliado para cargas de até 1000 watts e temperaturas de -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F) este controle robusto excede os 20.000 ciclos de liga/desliga necessários para a certificação ANSI C136.10. A série 7000 incorpora um varistor de óxido metálico de 20 mm (MOV) avaliado em 15.000 A, 480 Joules para proteção contra surtos.
Série LUMAWISE ALR 8000
A série 8000 foi projetada para suportar ambientes de iluminação de estradas por mais de 20 anos, igualando a expectativa de vida útil das lâmpadas de LED atuais. Em nossos projetos, eliminamos capacitores eletrolíticos, efetivamente dobrando a vida nominal deste controle em comparação com a Série ALR 7000. Componentes como as placas de circuito FR4 de dupla face são projetados para uma operação robusta e de baixa manutenção durante a vida útil do controle.

Tampas Aberta e Tampas de Curto-Circuito LUMAWISE
As tampas abertas e de curto-circuito LUMAWISE ALR duráveis e resistentes às intempéries fornecem proteção ambiental com classificação IP54 para receptáculos de fotocontrole em luminárias externas. Nossas tampas abertas e de curto-circuito LUMAWISE Endurance N oferecem proteção com classificação IP66 se for necessária uma vedação totalmente à prova de poeira para oferecer proteção aprimorada contra jato de água.
Nossas tampas de curto-circuito mantêm a luminária energizada com segurança antes da instalação do fotocontrole ou para fins de manutenção. Se a iluminação não for mais necessária ou for suspensa, uma tampa aberta poderá ser instalada, desconectando-a do serviço elétrico. Nossos modelos LUMAWISE ALR MC-10 incorporam proteção contra surtos sem fiação ou componentes adicionais.
Compre tampas de circuito aberto e tampas de circuito fechado LUMAWISE ALR
Série LUMAWISE ALR AA
Nossa série LUMAWISE ALR AA é um fotocontrole com fio embutido, estilo botão para integração em postes de luz, arandelas de parede externas ou luminárias fixadas no chão. O design compacto e de baixo perfil torna esse controle adequado para incorporar em luminárias decorativas e luminárias comerciais ou industriais especializadas. O design de fio embutido fornece versatilidade, permitindo que o controle seja instalado em um local apertado com fios posicionados para fácil acesso.
O invólucro de policarbonato de alto impacto e estabilizado aos raios UV torna este controle robusto e resistente à infiltração ambiental. Os modelos (105M/1068M) equipados com proteção contra surtos MOV podem ser aplicados quando surtos de tensão frequentes são um problema. Para luminárias HID, onde as temperaturas são mais altas, uma versão de alta temperatura ambiente (105HA) está disponível. Este modelo inclui isolamento e um dissipador de calor para absorver o excesso de calor, prolongando, desta forma, a vida útil do controle.