Sistema de conectores Z-PACK HM de 2 mm da TE é projetada para atender às necessidades atuais e futuras de aplicações de telecomunicação, informática e instrumentação, proporcionando excelentes características elétricas e mecânicas a um preço econômico.
Como a miniaturização é uma tendência geral em muitos setores, esse novo orifício de agulha HM de 2 mm pode oferecer ao cliente a flexibilidade de usar PCBs mais finas para projetos mais econômicos.
Recursos do produto
- Atende a vários padrões do setor
- Suporte confiável para PCBs com tecnologia de encaixe por pressão
- Oferece flexibilidade de projeto ao sistema
- Capaz de suportar taxas de dados de 3Gb/s
- À prova de incompatibilidade com chaves de codificação
- Configurações personalizadas disponíveis
O sistema de conectores Z-PACK HM de 2 mm da TE Connectivity (TE) foi projetado para atender às necessidades atuais e futuras das aplicações de telecomunicação, informática e instrumentação, fornecendo excelentes características elétricas e mecânicas a um preço econômico. Duas tecnologias de contato são oferecidas: conectores ACTION PIN ou EON (Eye of Needle, Orifício de agulha) são oferecidos para lidar com a exigência de flexibilidade de projeto para uma grande variedade de aplicações.
Aplicações
- Automação industrial e controle
- Telecomunicação
- Teste e medição
- Dispositivos de geração de imagens médicas
- Proteção de relé do sistema de energia
- Sistemas ferroviários de alta velocidade