Conectores de empilhamento de alta velocidade
Os conectores de mezanino STRADA Mesa fornecem uma solução de conexão de empilhamento, de placa a placa, para uma utilização eficiente do espaço PCB. O design do produto STRADA Mesa oferece um desempenho de alta velocidade de +15 Gbps. Além disso, o design oferece três opções de arranjo de contato com sinal de pino e soquete - diferencial de alta velocidade, single-end de alta densidade e RF/ Coaxial - para atender a vários requisitos de aplicação.
Recursos do produto
Conectores STRADA Mesa
- Taxas de dados de até 15+ Gbps
- Impedância de 100 Ohm
- Configurações únicas de fim, diferencial e de potência
- Contatos de energia opcionais espaçados para aplicações de 48V por UL 1950
- Corrente nominal 14 amp
- Sistema de guia opcional para acomodar acoplamento cego
- Empilhar alturas de 8-42 mm em incrementos de 1 mm
- Pressione-fit (Olho da Agulha) anexado PCB.
- Espaço aberto para permitir o fluxo de ar através do conector
- Três tamanhos de habitação (larguras): Padrão: 40, 80 e 120 pares; Metade: 24, 48 e 88 pares; Potência: 6 -12 contatos
O conector STRADA Mesa está disponível em oito pares por coluna e nos tamanhos um, dois e três, que quando totalmente carregado com pares diferenciais, renderão 40, 80 e 120 pares, respectivamente. O design do produto incorpora uma interface separável de pino e soquete e um acessório PCB de ajuste de prensa, criando uma condição ideal para acasalar vários conectores simultaneamente. Recursos adicionais incluem espaço aberto opcional para fluxo de ar e sistemas de guia opcionais para acomodar acasalamento cego. As opções de altura da pilha começam em 8 mm e crescem até 42 mm em incrementos de 1 mm -- tornando o conector ideal para arquiteturas diferenciais de alta velocidade utilizando PCBs dispostos em um aplicativo de mezanino. O produto resolve problemas de energia associados ao empilhamento de placa a placa através de contatos de energia integrados que são cada um capaz de transportar 14 Amps de corrente.
Selecione aplicações
Conectores STRADA Mesa
- Servidores
- Comutação e roteadores
- Armazenamento
- Transporte óptico
- Industrial

Slots em espaçadores laterais para permitir o fluxo de ar através do conector